Các dòng xích dẫn cáp AX (AX e-chain®) - Xích dẫn cáp chuyên dụng cho ứng dụng có bụi mịn

Dụng cụ và bộ phận trên máy trong bốn ảnh cận cảnh.
Xích dẫn cáp uốn cong 90 độ.
  • Chốt chặn bên ngoài
  • Không để bụi (gỗ) tích tụ trên các chốt chặn
  • Không xảy ra hiện tượng xích dẫn cáp bị đội lên
  • Khoang chứa cáp được thiết kế tối ưu
  • Công nghiệp chế biến gỗ
  • Nhà máy điện than
  • Khai thác mỏ
  • Trong các ứng dụng có bụi mịn/hạt vụn
Bộ nối màu đen cho hai bộ phận igus với các điểm gài được đánh dấu.
  • Vật liệu: igumid G
  • Nhiệt độ: -40°C đến +120°C
  • Phân loại độ dễ cháy: UL94-HB
Dònghi BiBahaR
4040AX5650 - 600 84 - 634 84150
4240AX 6250 - 400 86 - 436 84135
4240AX6250 - 400 86 - 436 84150
4240AX6250 - 40086 - 436 84200
5050AX 8050 - 600 100 - 650 108150
5050AX8050 - 600 100 - 650 108200
5050AX8050 - 600 100 - 650108250
5050AX8050 - 600 100 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108250
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108350
5050HDAX 8050 - 600 104 - 650108400
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108250
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108300

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến