Mô-đun tuyến tính drylin SLW Protect

Với ổ trục vít dẫn được bảo vệ và thiết kế thấp

  • thanh ray drylin ® W-profile làm cơ chế bảo vệ
  • Có sẵn với khoảng cách 10x2, 10x12, 10x50
  • Loại phẳng
  • 3 độ dài slide

Nhấp vào mũi tên để phóng to

SLW-PT-1040

  • Chiều dài hành trình tối đa: 750 mm
  • Trục ổ trục trượt
  • Chiều dài thanh trượt: 87 mm
  • Tải trọng tối đa
    • trục: 700 N
    • bán kính: 2.000 N

SLW-BB-PT-1040

  • Chiều dài hành trình tối đa: 750 mm
  • Trục ổ bi
  • Chiều dài thanh trượt: 87 mm
  • Tải trọng tối đa
    • trục: 500 N
    • bán kính: 2.000 N

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống dữ liệu danh mục

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Các tùy chọn kỹ thuật cho dòng SLW

Vật liệu vít me

Ba thanh ren bằng gewindematerial cho drylin.

Bạc lót chịu lực

Bốn vật liệu trượt drylin với các màu khác nhau dưới dạng mẫu hình trụ.

Hệ thống truyền động điện: động cơ điện từ igus

Động cơ bước cho bàn trượt drylin với đầu nối cắm.

Kẹp vít me

  • Mặt bích kẹp trục để kẹp vít me vào chỉ báo vị trí
  • Bảo vệ vít me khỏi bị xoay vô ý
  • Vật liệu: vỏ polymer với kẹp trục nhôm
  • Màu sắc: đen
Kẹp trục vít drylin với cần gạt.

Chỉ báo vị trí kỹ thuật số

Bộ chỉ báo vị trí Drylin với màn hình số và núm xoay.

bánh xe tay drylin

Tay quay drylin cho mô-đun tuyến tính, hai góc nhìn.

Video

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến