modul tuyến tính drylin SAW

Thiết kế kiên cố

  • Lựa chọn sợi hình thang hoặc dốc
  • Trục chính dẫn động ren có ổ bi
  • Thanh ray có kiểu dáng cao, khả năng chống xoắn cực tốt
  • Thanh ray định hình drylin ® W, nhôm, anodized cứng
  • Độ ổn định cao
  • Tiết kiệm chi phí và không cần bôi trơn 100%

Kích thước của dòng SAW

Cưa-0630

  • Chiều dài hành trình tối đa: 300 mm
  • Chiều dài trượt: 60 / 100 mm
  • chiều rộng xe đẩy: 54 mm
  • Tải trọng tối đa Tải trọng tối đa:
    • trục: 100 N
    • bán kính: 400 N

Cưa-0660

  • Chiều dài hành trình tối đa: 500 mm
  • Chiều dài trượt: 100 mm
  • chiều rộng xe đẩy: 85 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục: 100 N
    • bán kính: 400 N

Cưa-1040

  • Chiều dài hành trình tối đa: 500 mm
  • Chiều dài trượt: 69 / 100 / 150 mm
  • chiều rộng xe đẩy: 74 mm
  • Tải trọng tối đa Tải trọng tối đa:
    • trục: 500 N
    • bán kính: 2000 N

SAW-1080 / SAW-1080-PL

  • Chiều dài hành trình tối đa: 750 mm
  • chiều dài xe đẩy: 100 mm
  • chiều rộng xe đẩy: 108 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục: 750 N
    • bán kính: 2000 N

Cưa-1660

  • Chiều dài hành trình tối đa: 750 mm
  • Chiều dài trượt: 150 mm
  • chiều rộng xe đẩy: 104 mm
  • Tải trọng tối đa:
    • trục: 750 N
    • bán kính: 3000 N

Bản vẽ kỹ thuật - nhấp vào mũi tên để phóng to

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống thông số kỹ thuật

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Các tùy chọn kỹ thuật cho dòng SAW

Vật liệu vít dẫn

Ba thanh ren bằng gewindematerial cho drylin.

Bạc lót chịu lực

Bốn vật liệu trượt drylin với các màu khác nhau dưới dạng mẫu hình trụ.

Hệ thống truyền động điện: động cơ điện từ igus

Động cơ bước cho bàn trượt drylin với đầu nối cắm.

Kẹp vít me

  • Mặt bích kẹp trục để kẹp vít me vào chỉ báo vị trí
  • Bảo vệ vít me khỏi bị xoay vô ý
  • Vật liệu: vỏ polymer với kẹp trục nhôm
  • Màu sắc: đen
Kẹp trục vít drylin với cần gạt.

Chỉ báo vị trí kỹ thuật số

Bộ chỉ báo vị trí Drylin với màn hình số và núm xoay.

bánh xe tay drylin

Tay quay drylin cho mô-đun tuyến tính, hai góc nhìn.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến