Ổ bi đỡ chặn polymer - tự bôi trơn, không bị ăn mòn và nhẹ.

Vòng bi bi chặn A180 với hình cắt và kích thước.

Các ổ bi đỡ chặn là gì?

Bản vẽ mặt cắt của ổ bi chặn một dãy với các kích thước d1, d2, d3 và b1.

Ổ bi đỡ chặn: Chế tạo và ưu điểm của chúng?

Ổ trục hướng trục xiros dạng cắt với các viên bi nhìn thấy được.

Ứng dụng của ổ bi đỡ chặn?

xiros thrust bearing với hai góc nhìn của ổ trục chặn màu trắng trên nền cam.

Bảng thông số về ổ bi đỡ chặn

Kích thước lắp đătTrong Ø [mm]Ngoài Ø [mm]Chiều rộng [mm]
5110010249
51104203510
51104 (hàng đôi) 204710

igus® Việt Nam