igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Đối với trục Ø: 6, 8, 10, 20, 60 mm
- Khả năng chống hóa chất và nước biển tốt
- Thích hợp cho các ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm
- Cũng có sẵn dưới dạng Slim Line (hậu tố bài viết -SL)
- Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +80 °C
- Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
- Vật liệu bi: thép không gỉ
- Cũng có phiên bản sử dụng bi thủy tinh
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-ES
18.8
626