Hệ robot tuyến tính XYZ

Cổng không gian với trục ngang và hai thanh dẫn hướng dọc.
  • Tải trọng: 50N
  • Độ chính xác lặp lại: 0,8mm
  • Tốc độ tối đa: 0,5m/s
  • Gia tốc tối đa: 1,5m/s²
  • Vùng làm việc: 3000 x 3000 x 750mm

Tech up

Cost down

Minh chứng

Sự bền vững

Hệ thống robot tuyến tính igus trong ứng dụng thực tế

Hệ thống robot tuyến tính tự động hóa các tác vụ nghiên cứu

Trục tuyến tính Flysorter với hệ thống vận chuyển và gắp cho tự động hóa phòng thí nghiệm.

Robot tuyến tính trong hệ thống vệ sinh không cần bảo trì

Xích dẫn cáp dẫn dây và ống dọc theo một trục trong máy công nghiệp.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến