Robot tuyến tính gantry (room gantry)

Không gian làm việc của robot Gantry

Robot tuyến tính gantry 2 trục, robot tuyến tính phẳng 3 trục hoặc robot tuyến tính không gian 4 trục, giá từ 40 triệu VNĐ

  • Phần cứng điều khiển plug-and-play kèm phần mềm miễn phí
  • Robot gantry tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh
  • Thời gian giao hàng nhanh

Thông tin kỹ thuật về robot tuyến tính igus®

Tải trọng lên tới 85kg

Tải trọng lên tới 85kg

Tầm với lên tới 3.000 x 3.000 x 1.000mm

Tầm với lên tới 3.000 x 3.000 x 1.000mm

Lên đến 3 bậc tự do

Lên đến ba bậc tự do

Tốc độ tối đa 20 lần/phút

Tốc độ tối đa 20 lần/phút

Độ lặp lại: ± 0,5mm

Độ lặp lại: ± 0,5mm

Nhiệt độ môi trường 0-50°C

Nhiệt độ môi trường 0-50°C

Video ứng dụng thực tế room gantry robot

Các mẫu robot tuyến tính igus hiện tại

DLE-LG-0002

Robot tuyến tính DLE-LG-0002

DLE-FG-0006

Robot tuyến tính phẳng (Flat) DLE-FG-0006

DLE-RG-0014

Robot tuyến tính phòng (room) DLE-RG-0014

Cửa hàng trực tuyến Tự động hóa chi phí thấp

Cửa hàng trực tuyến

bộ cấu hình robot tuyến tính

Bộ cấu hình robot tuyến tính

Cuộc hẹn cho buổi demo trực tiếp ReBeL®

Tư vấn với chuyên gia

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến