Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Media |
|
Bạn có câu hỏi nào không? Cần tài liệu? Thông tin báo chí hiện hành và tư liệu hình sẵn sàng để công bố có sẵn để tải xuống tại đây. Chúng tôi cũng sẽ hân hạnh nhận cuộc gọi, e-mail hoặc fax của bạn! |
|
Liên hệ báo chíBạn có muốn được thêm vào danh sách phân phối media của chúng tôi không? |
Nuevos materiales en barra iglide® A500 y C50029/09/2016
Las barras sólidas iglide® son fáciles de procesar ya que son productos semia-acabados de Igus, ahora ofrecen a los ingenieros diversas oportunidades a un bajo costo y sin necesidad de mantenimiento. Las barras sólidas se pueden personalizar fácilmente en piezas torneados, fresado y corte de diferentes formas. Los materiales iglide® A500 y C500, pueden ser solicitados como piezas individuales para las duras condiciones ambientales requeridas en la, aplicación, iglide® A500 ideal para temperaturas muy bajas o muy altas, las temperaturas ofrecen un intervalo de -100 a +250 grados Celsius, el material también es extremadamente resistente a los productos químicos y compatible con FDA por ello es apropiado para aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas así como en aplicaciones médi- cas. |