Bộ thay thế cho máy in 3D của bạn

KHÔNG Bôi trơn! In đơn giản với độ chính xác cao - không cần bôi trơn bên ngoài

Máy in 3D dryspin trên bàn trong môi trường xưởng.
  • Độ rơ trục được giảm thiểu vĩnh viễn để có độ chính xác định vị cao
  • tiết kiệm chi phí do không cần chất bôi trơn
  • Tuổi thọ dài hơn
  • Giảm độ rơ trục do lò xo tải trước tùy chọn của đai ốc ren

Bộ dụng cụ thay thế nhìn thoáng qua

Trục vít với giá đỡ đỏ cho dẫn hướng tuyến tính.

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Giá: 32,50€ / Bộ
Trục vít ren với khối đỡ ổ trục để điều chỉnh tuyến tính.

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Giá: 47,50€ / Bộ
Mã số sản phẩmVật liệu<br /><br />RenHướngd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Bề mặt hỗ trợ hiệu quảNặng [g]Tải trọng tĩnh tối đa [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.210,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311,54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.29,5412,51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
Mã số sản phẩmVật liệu<br /><br />RenHướngd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Bề mặt hỗ trợ hiệu quả
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194.122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183.222-26412,54

Các giải pháp tùy chỉnh có thể cấu hình riêng trực tuyến

Bộ cấu hình vít dryspin với lựa chọn ren thang, ren xoắn cao và ren hệ mét, cùng các phần gia công.

Bộ cấu hình trục chính ren

  • Gia công nhật ký tùy chỉnh mà không cần phần mềm CAD
  • Bản vẽ có kích thước 2D và tệp bước 3D, được tạo trực tiếp trực tuyến
  • Tính giá ngay lập tức với đơn hàng hoặc báo giá tiếp theo
Bộ cấu hình dryspin hiển thị các tùy chọn đai ốc trượt, loại ren và giá trị tải cùng tốc độ.

Chuyên gia về vít

  • Hỗ trợ lựa chọn ổ vít tối ưu cho ứng dụng của bạn
  • Tính toán tuổi thọ cho cấu hình mong muốn
  • Tải xuống PDF với tất cả các chi tiết cho ứng dụng mong muốn

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến