Các giải pháp hệ thống vít me mới

Các kích thước ren
  • Độ rơ trục được giảm thiểu vĩnh viễn để có độ chính xác định vị cao
  • tiết kiệm chi phí do không cần chất bôi trơn
  • Tuổi thọ dài hơn
  • Giảm độ rơ trục do lò xo tải trước tùy chọn của đai ốc ren

phạm vi sản phẩm

Độ chính xác định vị cao nhất ngay cả khi không có bôi trơn bên ngoài

Mã sản phẩm. Vật liệu<br /><br />RenHướngd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Diện tích bề mặt mang theo cổ phầnNặng [g]Tải trọng tĩnh tối đa [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3.2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4.1 104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183.29,5412,51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4.1104-1201.7240
Mã sản phẩm. Vật liệu<br /><br />RenHướngd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Nặng [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4.122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183.222-26 4 12,54

Kích thước của đai ốc vít dẫn tải trước dryspin ® mới nhìn thoáng qua

Vật liệu đai ốc ren iglidur ® R

  • Chống mài mòn và đa năng, không có PTFE
  • giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho iglidur ® J toàn diện của chúng tôi
  • Giảm tới 25% độ mài mòn so với POM+PTFE (kích thước 10X3)
  • Thân thiện với môi trường do không cần chất bôi trơn bên ngoài
  • Tuổi thọ của ổ trục vít có thể được tính toántrực tuyến

Hãy tự mình thử công nghệ dryspin

Công nghệ dryspin

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến