Thay đổi ngôn ngữ :

Báo cáo kỹ thuật của dòng sản phẩm ESQM

Một hệ thống solar tracker sử dụng gối đỡ cầu thế hệ thứ nhất (ESQM-120) để dẫn hướng các mô-đun pin mặt trời được lắp trên các thanh profile vuông kích thước 120 × 120 mm.
Các hệ thống solar tracker điều chỉnh hướng của các tấm pin mặt trời theo vị trí mặt trời ở góc tối ưu trong suốt cả ngày, giúp tăng đáng kể sản lượng điện so với hệ thống cố định.
Các bộ phận chuyển động như gối đỡ/ổ đỡ (bearing) của kết cấu đỡ mô-đun đóng vai trò rất quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của các hệ thống này. Những sản phẩm được sử dụng phải có khả năng chịu được tác động của môi trường và tải trọng cơ học trong nhiều thập kỷ.
Với yêu cầu đó, vào năm 2015 chúng tôi đã phát triển gối đỡ cầu đầu tiên làm từ nhựa kỹ thuật hiệu năng cao được tối ưu hóa về ma sát (tribology) dành cho solar tracker: ESQM

Phiên bản gối đỡ ESQM ban đầu ở bên trái và phiên bản ESQM-2.0 đã được tối ưu hóa ở bên phải, đại diện cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Sau khi ESQM-120 được đưa ra thị trường, dòng sản phẩm này tiếp tục được mở rộng với nhiều kích thước khác nhau cùng các giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng, phù hợp với nhiều thiết kế tracker và hình dạng profile khác nhau.
Kinh nghiệm tích lũy từ các dự án thực tế đã được áp dụng vào quá trình phát triển tiếp theo, giúp ESQM trở thành một dòng sản phẩm độc lập hoàn chỉnh.
Điểm chung của tất cả các phiên bản ESQM là sử dụng cơ cấu đỡ dạng cầu (spherical profile support) nhằm bù trừ sai lệch lắp đặt trong hệ thống solar tracker, đồng thời kết hợp các vật liệu được tối ưu về ma sát để bảo đảm gối đỡ vận hành ổn định lâu dài mà không xuất hiện hiện tượng stick-slip (trượt giật).
Điểm khởi đầu cho quá trình phát triển là yêu cầu từ khách hàng về một giải pháp gối đỡ: Dạng cầu (spherical), chống ăn mòn và chịu tải cao cho hệ thống theo dõi mặt trời. Với ESQM-120, chúng tôi đã đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu này, đồng thời tạo ra một giải pháp được thiết kế để hoạt động trong nhiều năm mà: Không cần bôi trơn, không cần bảo trì. Ngoài các kích thước tiêu chuẩn và các giải pháp đặc biệt khác, chúng tôi còn xây dựng và vận hành một hệ thống thử nghiệm ngoài trời để thực hiện các thử nghiệm dài hạn. Những kiến thức thu được từ kinh nghiệm thực tế và các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trong suốt những năm đó đã trở thành nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tiếp theo của dòng ESQM thế hệ 2, Thế hệ thứ hai đã được tối ưu hóa với nhiều cải tiến về kết cấu và vật liệu: Tổng chiều cao của cụm gối đỡ được giảm xuống, nửa trên của vỏ gối đỡ được thay thế bằng thanh giằng mở rộng bằng thép mạ kẽm (galvanised extender crossbar). Mặc dù chiều dày vật liệu chỉ 2 mm nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và độ ổn định kết cấu cao.
Lớp phủ Magnelis® bảo vệ thanh thép khỏi ăn mòn nhờ cơ chế bảo vệ tự phục hồi, đồng thời tăng tuổi thọ sản phẩm. Phần vỏ dưới (lower housing) làm từ vật liệu solarmid G. Ổ cầu (spherical bearing) sử dụng vật liệu iglidur P UV, có khả năng chống tia UV cao gấp khoảng 3 lần so với thế hệ trước.
Ngoài ra, các rãnh quản lý cáp đã được tích hợp trực tiếp vào giá đỡ profile, giúp việc bố trí và bảo vệ cáp gọn gàng hơn. Thiết kế định vị cũng được thay đổi từ rãnh chữ V sang rãnh chữ U, nhờ đó thanh profile vuông của hệ thống tracker được giữ ổn định và chắc chắn hơn trên bề mặt cầu trong quá trình lắp đặt.
Việc phân bổ lại vật liệu một cách chiến lược đã giúp tăng độ ổn định kết cấu, đồng thời thiết kế nhỏ gọn hơn mang lại lợi thế về chi phí so với phiên bản tiền nhiệm.

Hai phiên bản tải trọng nặng đã được phát triển cho các ứng dụng có yêu cầu chịu tải đặc biệt cao, chẳng hạn như tải trọng do gió bão mạnh hoặc tải tuyết lớn gây ra. Đối với phiên bản ESQM-2.0-HD, chiều dày thành của sản phẩm đã được phân bổ lại để gia cường các khu vực chịu ứng suất cao, đồng thời chiều dày của các thanh giằng mở rộng (extender crossbars) được tăng gấp đôi. Nhờ đó, thiết kế đạt được độ ổn định kết cấu cao hơn đáng kể.
Phiên bản Hard Stop bổ sung cho các cải tiến gia cường nói trên bằng cách tích hợp cơ cấu giới hạn hành trình cơ khí đối với chuyển động quay. Cơ cấu này ngăn chặn việc quay vượt mức cho phép của trục tracker, từ đó bảo vệ cả trục quay và động cơ khỏi tình trạng quá tải hoặc hư hỏng.
Sau đó tham gia vào nghiên cứu thiết kế của chúng tôi và nhận thêm thông tin về các khái niệm hạng nặng, lĩnh vực ứng dụng tiềm năng và dữ liệu thiết kế kỹ thuật ban đầu.
Phiên bản Lean được phát triển cho các dự án mà yếu tố quan trọng là giải pháp gối đỡ kinh tế và tối ưu chi phí. Sản phẩm vẫn giữ nguyên thiết kế và hình thức của ESQM-2.0 tiêu chuẩn, nhưng sử dụng một loại vật liệu thay thế có cùng độ bền kết cấu, trong khi khả năng chống mài mòn thấp hơn.
Các đặc tính chính như:Không cần bôi trơn, không cần bảo trì, chống ăn mòn, chống bám bẩn vẫn được duy trì đầy đủ. Cặp vật liệu ma sát vẫn được thiết kế để đảm bảo vận hành tin cậy và không xảy ra hiện tượng stick-slip (trượt giật). Kết quả là tạo ra một giải pháp kinh tế hơn cho các hệ thống solar tracker được tối ưu chi phí và có điều kiện vận hành được xác định rõ ràng.
Bạn có thể gửi các yêu cầu cụ thể của dự án trực tiếp cho các chuyên gia thông qua biểu mẫu yêu cầu (enquiry form). Mỗi yêu cầu sẽ được đánh giá kỹ thuật riêng để đề xuất thiết kế phù hợp cho từng ứng dụng.
Từ quá trình phát triển đến ứng dụng thành công: báo cáo hệ thống ESQM trình bày các đặc tính thiết kế của dòng gối đỡ, nghiên cứu sự kết hợp vật liệu và hiện tượng stick-slip, đồng thời giới thiệu kết quả của các thử nghiệm chuyên sâu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm dài hạn.


Nhờ chất bôi trơn rắn tích hợp thay thế bôi trơn ngoài, gối đỡ không cần bảo trì định kỳ
Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm khoảng cách giữa gối đỡ và module pin, từ đó tối ưu vật liệu cho toàn bộ hệ thống
Việc phân bố vật liệu tối ưu giúp tăng tải trọng hướng tâm lên đến 50 kN
Các rãnh tích hợp trong bộ giữ profile giúp sắp xếp dây cáp gọn gàng, đồng thời thiết kế căn chỉnh mới giúp lắp đặt dễ dàng hơn
Lớp phủ Magnelis® cung cấp khả năng chống ăn mòn tự phục hồi, giúp bảo vệ lâu dài giá đỡ bằng thép tấm khỏi các tác động của môi trường.
Ngoài giá đỡ bằng thép tấm mạ kẽm, các gối đỡ thế hệ thứ hai được chế tạo từ vật liệu nhựa kỹ thuật, giúp chúng nhẹ hơn đáng kể so với các phiên bản bằng kim loại.
Nhờ thiết kế không cần bôi trơn, các hạt bụi bẩn không tích tụ, không hình thành lớp bùn mài mòn gây hư hại, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Sự kết hợp vật liệu được tối ưu hóa giúp chuyển động trượt diễn ra êm ái, không xảy ra hiện tượng stick-slip, qua đó bảo đảm vận hành ổn định, ít tiếng ồn và có tuổi thọ cao.