Mắt trâu nhựa hiệu năng igubal

Hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.

Nội dung chính

Đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm lớn nhất trong ngành!

Lợi ích nhìn thoáng qua

Khi nào nên sử dụng sản phẩm này?

  • Khi cần một giải pháp nhẹ, giảm trọng lượng thiết bị
  • Khi có chuyển động quay, dao động hoặc chuyển động tịnh tiến
  • Khi thiết bị thường xuyên chịu rung động hoặc dao động tần số cao
  • Khi yêu cầu hoạt động êm, giảm tiếng ồn
  • Khi cần một bộ phận cách điện
  • Khi muốn tránh tình trạng ăn mòn
  • Khi sử dụng cùng với xi lanh khí nén hoặc lò xo khí
  • Khi yêu cầu khả năng chống hóa chất
  • Khi cần sản phẩm có độ cứng cao
  • Khi cần phát hiện được bằng máy (trong ứng dụng kiểm tra hoặc an toàn)

Khi nào không nên sử dụng chúng?

  • Khi nhiệt độ môi trường vượt quá +80 °C
  • Khi tốc độ quay vượt quá 0,5 m/s
  • Khi ứng dụng chịu tải kéo hoặc tải dọc trục rất lớn
  • Khi sử dụng trong hệ thống có xi lanh thủy lực
  • Khi cần kích thước lớn hơn 30 mm
Rod end bearing 2.0 với các vòng và bạc lót trên nền hình học màu đen.

Mắt trâu igubal 2.0 nhựa-kim loại

Mắt trâu igubal® 2.0 – Giải pháp ổ trục sáng tạo, không cần bôi trơn

  • Phiên bản tiêu chuẩn với vòng trong iglidur® J
  • Phiên bản dùng trong ngành thực phẩm, tuân thủ FDA với iglidur® A181
  • Phiên bản chống tĩnh điện (ESD) với iglidur® X, chịu được nhiệt độ từ -100 đến 250 °C
Tại sao nên chọn mắt trâu igubal 2.0
Rod end bearing 2.0 J bằng iglidur J, chụp cận cảnh trên nền tối.

iglidur J

  • Vật liệu vỏ: Thép không gỉ hoặc kẽm
  • Khả năng chịu nhiệt: -50°C đến 90°C
Rod end bearing 2.0 A181 cho tiếp xúc thực phẩm, với hai đầu rod trên nền thực phẩm mờ.

iglidur A181

  • Dùng cho ứng dụng thực phẩm
  • Tuân thủ FDA
  • Khả năng chịu nhiệt: -50°C đến 90°C
Hai đầu khớp Rod end bearing 2.0 X trước nền tia điện màu xanh.

iglidur X

  • Đối với điều kiện khắc nghiệt
  • Dẫn điện
  • Khả năng chịu nhiệt: -100°C đến 250°C
Khớp cầu đầu thanh 2.0 J với chốt kim loại cận cảnh trên nền hình khối tối màu.

iglidur J có đinh bi

  • Vật liệu vỏ: Đúc khuôn thép không gỉ hoặc kẽm
  • Khả năng chịu nhiệt: -50°C đến 90°C
Đầu khớp cầu igubal trong ba phiên bản với các đầu nối ren khác nhau.

Mắt trâu nhựa

  • Chắc chắn và không bị ăn mòn
  • Với nhiều vật liệu bi cầu khác nhau
  • Bôi trơn và không cần bảo trì
Khớp nối Rod-End màu xanh và kim loại.

Dùng ngành thực phẩm

  • Tuân thủ FDA và EU 10/2011
  • Có thể phát hiện bằng quang học và từ tính
  • Bôi trơn và không cần bảo trì
Vỏ ổ trục ESD và ổ khớp ở nhiều dạng khác nhau.

Dòng ESD

  • Được chứng nhận ESD
  • Dẫn điện
  • Giảm thiểu xả thải

Tìm hiểu thêm về ổ cầu tự lựa igubal

Cửa hàng trực tuyến

Thiết kế trực tuyến

Wiki

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến