liftband

Hệ thống liftband của igus với xích dẫn cáp xoắn ốc trên đế hình trụ.

Nâng cao tới 13 mét với không gian lắp đặt nhỏ

  • Giải pháp thay thế cho giải pháp ZigZag
  • Nhẹ hơn và ít không gian lắp đặt hơn
  • Dễ dàng thực hiện các ứng dụng theo chiều dọc
  • Tốc độ lên đến 1 m/s
  • Gia tốc lên đến 2 m/s2
  • Chiều dài kéo dài tối đa 13 m
  • bán kính uốn cong của cáp lên đến 250 mm

Cấu trúc

Xích dẫn cáp của liftband với các điểm A đến D và hai góc nhìn của bộ dẫn hướng.
Bộ quản lý cáp igus Liftband với dây dẫn được dẫn hướng trong ba góc nhìn.
  • Hệ thống rút lại - cất giữ an toàn trong giỏ thép chắc chắn
  • Độ dốc chèn: Để vận hành an toàn
  • Tấm điều khiển chắc chắn: Để dễ dàng kết nối với ứng dụng của bạn
  • Tối ưu hóa không gian: Giỏ thép dạng ống lồng giúp tận dụng tối đa không gian
Chiều cao mở rộng Thiết kế giỏ
0-3m Giỏ một mảnh
3 - 13m Giỏ lồng vào nhau

Dữ liệu kỹ thuật và cách tính chiều dài của xích

Tốc độ Gia tốcVận tốc ngang tối đaGia tốc ở mặt bên
≤ 1m/s ≤ 2 m/giây2 ≤ 1m/s ≤ 2 m/giây2

Hướng dẫn lắp ráp liftband

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến