Mô-đun quay tĩnh

Hệ thống cáp RBR trong dẫn hướng tròn với các dây màu cam.
  • Góc quay tối đa lên đến 400° (tùy theo cấu hình hệ thống)
  • Tốc độ quay lên đến 180°/giây
  • Thiết kế dạng mô-đun với các phương án lắp đặt tiêu chuẩn hóa
  • Tích hợp sẵn bộ căng cáp và hệ thống dẫn hướng cáp trong máng dẫn hướng

Các mô-đun quay tĩnh hiện có

Mã sản phẩm (bộ) Mã sản phẩm e-chainChiều dài [mm]Số mắt xíchGóc quay [°]Ø ngoài [mm]Ø lọt lòng [mm]Chiều cao [mm]Đường kính cáp tối đa [mm]
IE14.1.400.80B15i.038.038/080.075121400400150557,5
IE14.1.600.100E4.21.050.048/160.01016313606003001009,5
IE14.1.800.150E4.21.100.100/160.011383530080030015018
IE14.1.900.170E4.32.10.075/200.014342330090040017015
IE14.1.1200.220E4.32.15.150/200.01770293001.20040022028
IE14.1.1500.230E4.42.15.125/400.0224131300150080023025
IE14.1.1800.270E4.42.20.200/400.0264337300180080027038

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến