Tiêu chuẩn mới cho chuyển động quay đến 380° - Mô-đun quay bằng thép SRM

  • Đường kính ngoài 600 mm và 800 mm sử dụng e-chain® E4.21
  • Đường kính ngoài 900 mm và 1.200 mm sử dụng e-chain® E4.32
  • Đường kính ngoài 1.500 mm và 1.800 mm sử dụng e-chain® E4.42
  • Đường kính ngoài 2.400 mm và 2.800 mm sử dụng e-chain® E4.56

Tech up

Cost down

Minh chứng

Tính bền vững

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến