Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

iglide® C300 - round bar stock

  • High chemical resistance with low friction
  • Extreme wear resistance and low moisture absorption
  • Stable under load (up to ~8,700 psi)
  • Dry-running, maintenance-free performance to 302°F
  • Black material for clean integration
  • Ø 25 mm; lengths selectable 100–1000 mm
Mô tả sản phẩm
iglide® C300 – round bar
A chemical-resistant, low-friction triboplastic for demanding environments, iglide® C300 delivers very high wear resistance with low moisture uptake and remains dimensionally stable even under high loads (up to ~8,700 psi). It performs reliably up to 302°F in dry-running service for custom bushings, spacers, and wear elements in harsh media.

When to use it: For chemically aggressive environments, elevated temperatures, and long service life in dry-running round parts.
When not to use it: For food-grade compliance, see A160 or A180; for highest temperature plus chemical extremes, see X; for heavy abrasion or higher compressive loads, consider W300 or Q2; for ESD-sensitive areas, see F2 or F161.

Industry/Application Areas
  • Mechanical engineering
  • Automotive and assembly tooling
  • Conveyor and materials handling

igus® bar stock materials enable fast, flexible creation of custom components with standard tools or CNC machining. All iglide® bar stocks are self-lubricating and maintenance free, ideal for prototypes, low-volume runs, and geometries outside standard parts. igus® can also machine custom parts from bar stock with quick turnaround.

When to use bar stock

No matching size in the iglide® catalog
Small quantities or special dimensions
Tribo-optimized plastic needed for low friction and wear on a chosen counterface
High compressive strength or elasticity required
Rapid prototypes or design iterations
Nonstandard or complex geometries
When not to use bar stock

A standard iglide® catalog bearing fits
Very large volumes of one geometry (use standard parts or molding)
Tribo properties not required and a non-tribo plastic suffices
The full catalog of semi-finished products is available in the Downloads tab.

Note: Our bar stock is manufactured with excess dimensions.
Dữ liệu kỹ thuật

Tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi – đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Photo
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)

Bearings

Gửi e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG