Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

drylin SLW-BB-FLZ miniature linear module without bearing play

  • Two-part design of the linear slide reduces bearing play to a minimum
  • With dryspin steep thread
  • Stroke length up to 250 or 400 mm
  • Silver or black anodised
  • Different installation sizes
Mô tả sản phẩm
EN: Precise miniature linear module with reduced bearing play

The miniature linear module with screw drive from the drylin SLW series impresses with its compact dimensions, making it ideal for small installation spaces. It is available in two sizes. Equipped with an efficient dryspin steep thread (spindle and threaded nut), it enables long-lasting, smooth and precise adjustment. The two-part design of the linear slide reduces bearing play to a minimum, which makes the module particularly suitable for applications where high precision and positioning accuracy are required. The system can be configured in either silver or discreet black. It is available for manual operation with a position indicator and handwheel as well as for electrical operation with drylin E electric motors and motor controls. The crossbars, the carriage housing and the linear rails are made of either silver or black clear anodised aluminium. The torsion-resistant drylin W aluminium profile ensures an extremely robust design, while the dry-running operation without external lubrication makes the module completely maintenance-free. It is fail-safe and quiet thanks to the absence of balls and the use of sliding elements. The clean and hygienic components are easy to clean and the service life of the module can be calculated online.
 
    Tech up:
    • Crossbars, carriage housings and linear rails are made of silver or black anodised aluminium


    Cost down:
    • Ready to install with stroke length accurate to the millimetre and with optional accessories


    Proof:
    • Tested: Horizontal mounting position, load 20 N, stroke length 100 mm, pitch 6.35x6.35, speed 0.05 m/s, acceleration 0.5 m/s², running performance min. 1,476 double strokes


    Sustainability:
    • 100 % lubrication-free


    Dữ liệu kỹ thuật
    Tải xuống

    Tư vấn

    Liên hệ ngay với chúng tôi – đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

    Photo
    Huynh Khanh Duy

    Region LCA Leader

    Gửi e-mail

    Vận chuyển và tư vấn

    Người liên hệ:

    Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

    Online:

    Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


    Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

    igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG