drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm
Mô tả sản phẩm
FDA-compliant miniature spindle axis

The compact linear module with screw drive from the drylin SLW series impresses with its dimensions of 22x32 mm, making it ideal for small installation spaces. Equipped with an efficient dryspin steep thread 6.35 (spindle and threaded nut), it enables long-lasting, smooth and precise adjustment. The module is ready for connection with drylin E spindle motors.
The bearing points and the threaded nut are made of FDA/EU-compliant materials in an easily detectable blue colour. The crossbars, the carriage housing, the round shafts and the spindle are made of corrosion-resistant stainless steel. The linear module is also easy to clean, making it particularly practical for demanding applications.
 
    Tech up:
    • FDA/EU10/2011-compliant thanks to linear plain films and threaded nut made of iglidur A160


    Cost down:
    • The module is ready for connection with drylin E-spindle motors


    Proof:
    • Tested: Load 10 N, stroke length 25 mm, pitch 6.35x2.54, speed 0.008 m/s, acceleration 0.9 m/s², running performance min. 6,355 double strokes


    Sustainability:
    • 100 % lubrication-free


    Dữ liệu kỹ thuật
    Tải xuống

    Tư vấn

    Photo
    Ong Ong Liang You (Ryan)

    Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

    Gửi e-mail

    Vận chuyển và tư vấn

    Người liên hệ:

    Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

    Online:

    Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


    Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

    igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG