Thay đổi ngôn ngữ :
Bảng vật liệu
Thông số kỹ thuật chung
Đơn vị
iglidur ® AB
Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọng
g/cm³
1,11
Tiêu chuẩn DIN EN ISO 1183-1
Màu sắc
màu vàng
Tối đa. Hấp thụ độ ẩm ở 23°C/độ ẩm phòng 50%.
% theo trọng lượng
0,8
Tiêu chuẩn ISO175
tổng độ ẩm hấp thụ tối đa
trọng lượng-%
1,6
Tiêu chuẩn ISO62
Hệ số ma sát trượt, động, chống lại thép
µ
0,18 - 0,31
giá trị pv, tối đa (khô)
MPa xm/giây
0,25
Thông số kỹ thuật cơ khí
mô đun uốn
MPa
1.850
Tiêu chuẩn DIN EN ISO 178
độ bền uốn ở 20°C
MPa
50
Tiêu chuẩn DIN EN ISO 178
Sức nén
MPa
40
áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C)
MPa
25
Độ cứng Shore D
70
Tiêu chuẩn DIN53505
Thông số kỹ thuật vật lý và nhiệt
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn trên
°C
+70
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn trên
°C
+140
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn
°C
-40
độ dẫn nhiệt
[W/m x K]
0,24
Tiêu chuẩn ASTMC177
hệ số giãn nở nhiệt (ở +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
Tiêu chuẩn DIN53752
Thông số kỹ thuật điện
Điện trở suất thể tích
Ωcm
> 1012
Tiêu chuẩn IEC 93
sức cản bề mặt
Ω
> 1012
Tiêu chuẩn DIN53482
Bảng 01: Dữ liệu vật liệu

sơ đồ. 01: Giá trị pv cho phép đối với ổ trục trơn iglidur ® AB có độ dày thành 1 mm khi vận hành khô so với trục thép, ở +20 °C, được lắp trong vỏ thép
X = tốc độ bề mặt [m/s]
Y = tải [MPa]
iglidur ® AB được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng trong các khu vực có yêu cầu vệ sinh cao. Các ứng dụng như vậy thường liên quan đến các khớp xoay vận hành thủ công (cửa ra vào, đồ nội thất y tế, v.v.). Vật liệu này làm giảm tải vi khuẩn trong khe hở ổ trục, nhưng - giống như tất cả các vật liệu "kháng khuẩn" - không thể thay thế cho các biện pháp vệ sinh thích hợp.

Biểu đồ 02: Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị theo hàm nhiệt độ (60 MPa ở +20 °C)
X = nhiệt độ [°C]
Y = tải [MPa]
Thông số kỹ thuật cơ học
Cường độ nén của ổ trục trơn iglidur ® AB giảm khi nhiệt độ tăng. Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị là thông số vật liệu cơ học. Không thể đưa ra kết luận nào về ma sát học.

Sơ đồ 03: Biến dạng dưới áp suất và nhiệt độ
X = tải [MPa]
Y = Biến dạng [%]
sơ đồ. 03 cho thấy biến dạng đàn hồi của iglidur ® AB dưới tải trọng hướng tâm. Biến dạng dẻo có thể xảy ra phụ thuộc vào, trong số những thứ khác, thời gian chịu tải.
Ma sát và độ mòn cũng phụ thuộc rất nhiều vào đối tác ghép nối. Các trục quá trơn làm tăng cả hệ số ma sát và độ mòn của ổ trục. sơ đồ. 06 cho thấy phần mở rộng kết quả thử nghiệm với các vật liệu trục khác nhau. Khi quay với tải trọng 1 MPa, độ mòn trên tất cả các trục được thử nghiệm đều rất giống nhau. Chỉ có trục nhôm anod hóa cứng mới dẫn đến độ mòn tăng đáng kể. Tốc độ mòn khi xoay và quay với tải trọng tăng cũng rất gần nhau với các thông số giống hệt nhau, như thể hiện trong sơ đồ 07.


Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30