Thay đổi ngôn ngữ :
Dữ liệu kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung
Đơn vị
iglidur ® HSD350
Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọng
g/cm³
1,39
Tiêu chuẩn DIN EN ISO 1183-1
Màu sắc
be
Tối đa. Hấp thụ độ ẩm ở 23°C/độ ẩm phòng 50%.
% theo trọng lượng
0,6
Tiêu chuẩn ISO175
tổng độ ẩm hấp thụ tối đa
trọng lượng-%
1,2
Tiêu chuẩn ISO62
hệ số ma sát, động, chống lại thép
µ
0,07 - 0,23
giá trị pv, tối đa (khô)
MPa - m/giây
0,30
Thông số kỹ thuật cơ khí
mô đun uốn
MPa
2.150
Tiêu chuẩn DIN EN ISO 178
độ bền uốn ở +20°C
MPa
67
Tiêu chuẩn DIN EN ISO 178
Sức nén
MPa
44
áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (+20°C)
MPa
30
Độ cứng Shore D
77
Tiêu chuẩn DIN53505
Thông số kỹ thuật vật lý và nhiệt
Nhiệt độ ứng dụng cao trong thời gian dài
°C
+180
Nhiệt độ ứng dụng trên ngắn hạn
°C
+210
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn
°C
-40
độ dẫn nhiệt
[W/m · K]
0,24
Tiêu chuẩn ASTMC177
hệ số giãn nở nhiệt (ở +23°C)
[K-1 · 10-5]
7
Tiêu chuẩn DIN53752
Thông số kỹ thuật điện
Điện trở suất thể tích
Ωcm
> 1013
Tiêu chuẩn IEC 93
sức cản bề mặt
Ω
> 1014
Tiêu chuẩn DIN53482
Bảng 01: Tính chất vật liệu

Sơ đồ 01: Giá trị pv cho phép đối với ổ trục trơn iglidur ® HSD350 có độ dày thành là 1 mm khi vận hành khô trên trục thép ở nhiệt độ +20°C, được lắp trong vỏ thép.
**Trục X = tốc độ bề mặt [m/s]**Trục Y = tải [MPa]
iglidur ® HSD350 được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng cần khử nhiễm bằng hơi nước quá nhiệt (ví dụ trong nồi hấp). Ở đây, iglidur ® HSD350 cung cấp tỷ lệ giá-hiệu suất vượt trội.

sơ đồ. 02: áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị theo nhiệt độ (30 MPa ở +20 °C)
**X = nhiệt độ [°C]**Y = tải [MPa]
Thông số kỹ thuật cơ học
Cường độ nén của ổ trục trơn iglidur ® HSD350 giảm khi nhiệt độ tăng. sơ đồ. 02 minh họa mối quan hệ này. Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị biểu thị một thông số vật liệu cơ học. Không thể rút ra kết luận về tribology từ điều này.

Sơ đồ 03: Biến dạng dưới áp suất và nhiệt độ
**X = tải [MPa]**Y = Biến dạng [%]
sơ đồ. 03 cho thấy biến dạng đàn hồi của iglidur ® dưới tải trọng hướng tâm. Dưới áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị là 30 MPa, biến dạng nhỏ hơn 2%. Biến dạng dẻo có thể phụ thuộc vào, trong số những thứ khác, thời gian tác động.

Sơ đồ 04: Hệ số ma sát theo tốc độ bề mặt, p = 1MPa
**X = tốc độ bề mặt [m/s]**Y = hệ số ma sát μ
Ma sát và mài mòn
Hệ số ma sát tăng chậm và đều theo tốc độ, nhưng vẫn dưới 0,3 μ khi tốc độ tăng tới 2,0 m/s.
Sơ đồ 05 và 06 cho thấy phần mở rộng kết quả thử nghiệm với các vật liệu trục khác nhau, được thực hiện với ổ trục trơn làm từ iglidur ® HSD350. Ở tốc độ 0,3 m/s và áp suất bề mặt 1 MPa, nhiều loại trục khác nhau phù hợp và mang lại kết quả mài mòn tốt. Nhôm anod hóa cứng, thép dễ cắt, Cf53 mạ crôm cứng, 304 SS và thép cấp cao cho thấy độ mài mòn ổ trục thấp. Nếu vật liệu trục dự định của bạn không có trong kết quả thử nghiệm được trình bày ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30