iglidur ® A500 - Dữ liệu vật liệu

Bảng dữ liệu vật liệu

Tính chất tổng quát Đơn vịiglidur® A500 Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọng g/cm³ 1,28
Màu sắc nâu
Độ hấp thụ độ ẩm tối đa ở +23°C/độ ẩm phòng 50% % trọng lượng 0,3 DIN 53495
Độ hút ẩm thấp tối đa % trọng lượng 0,5
Hệ số ma sát địa nhiệt, động, chống lại thép µ 0.26-0.41
giá trị pv, tối đa (khô) Mpa x m/s 0,28
Các tính chất cơ học
Mô đun uốn MPa 3.600 DIN 53457
Độ bền uốn ở 20°C MPa 140DIN 53452
Sức bền nén MPa 118
Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C) MPa 120
Độ cứng Shore-D MPa 83DIN 53505
Tính chất lý nhiệt
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa °C +250
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa °C +300
Nhiệt độ ứng dụng thấp nhất °C -100
Độ dẫn nhiệt W/m x K 0,24 ASTM C 177
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23°C) K-1 x10-5 9 DIN 53752
Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể Ωcm > 1014DIN IEC 93
Điện trở bề mặtΩ> 1013DIN 53482
Biểu đồ iglidur A500 với đường giảm trên các trục logarit.
Biểu đồ iglidur A500 với đường giảm trên các trục logarit.
Biểu đồ với đường màu xanh lá: giá trị giảm từ khoảng 120 tại X=20 xuống khoảng 10 tại X=250.

Thông số kỹ thuật cơ khí

Biểu đồ với hai đường tăng cho +23 °C và +60 °C; +60 °C tăng mạnh hơn.

Tốc độ trượt cho phép

Tốc độ bề mặt tối đa

m/s QuayDao động tuyến tính
Vĩnh viễn0,6 0.4 1
Ngắn hạn10,7 2

Nhiệt độ

iglidur® A500 Nhiệt độ ứng dụng
Tối thiểu- 100 °C
Tối đa, dài hạn +250°C
Tối đa, ngắn hạn + 300 °C
Ngoài ra bảo vệ theo trục từ +130°C

Ma sát và mài mòn

iglidur® A500 dryMỡ Dầu Nước
Hệ số ma sát µ 0.26-0.41 0,09 0,04 0,04
Biểu đồ với một đường màu xanh lá tăng nhẹ trên lưới tọa độ.
Biểu đồ với đường cong xanh: giá trị giảm từ khoảng 0,45 tại X=0 xuống 0,1 tại X=70.
Biểu đồ với hai đường A và B: A tăng nhanh hơn B khi X tăng.

Tính chất

Khả năng chống hóa chất

Trung bình Độ bền
Rượu+
Hydrocarbon+
Mỡ, dầu không phụ gia +
Nhiên liệu+
Acid loãng +
Acid đặc +
Kiềm loãng +
Kiềm đặc +

Bức xạ phóng xạ

Thông số kỹ thuật điện

Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể > 1014 Ωcm
Điện trở bề mặt> 1013 Ω

Hấp thụ độ ẩm

Độ hấp thụ ẩm tối đa
ở +23 °C/50% độ ẩm 0,3% trọng lượng
Độ hút ẩm thấp tối đa 0,5% trọng lượng
Biểu đồ với đường cong màu xanh tăng dần theo X và Y.

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm]Trục h9 [mm]iglidur ® A500 F10 [mm]Vỏ H7 [mm]
cho đến 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 đến 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 đến 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 đến 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 đến 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 đến 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 đến 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến