iglidur ® J350 - Dữ liệu vật liệu

Bảng vật liệu

Tính chất tổng quát Đơn vị iglidur® J350 Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọng g/cm³ 1,44
Màu sắc vàng
Độ hấp thụ độ ẩm tối đa ở +23°C/độ ẩm phòng 50% % trọng lượng 0,3 DIN 53495
Độ hút ẩm thấp tối đa % trọng lượng 1.6
Hệ số ma sát trượt, động chống lại thép µ 0.01 - 0.20
giá trị pv, tối đa (khô) MPa x m/s 0,45
Các tính chất cơ học
Mô đun uốn MPa 2.000 DIN 53457
Độ bền uốn ở 20°C MPa 55 DIN 53452
Sức bền nén MPa 60
Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C) MPa 60
Độ cứng Shore-D 80DIN 53505
Tính chất lý nhiệt
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa °C +180
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa °C +220
Nhiệt độ ứng dụng thấp nhất °C -100
Độ dẫn nhiệt W/m x K 0,24 ASTM C 177
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23°C) K-1 x10-5 7 DIN 53752
Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể Ωcm > 1013DIN IEC 93
Điện trở bề mặt Ω> 1010DIN 53482
sơ đồ. 01: Giá trị pv cho phép đối với ổ trục trơn iglidur ® J350 có độ dày thành 1 mm khi vận hành khô so với trục thép, ở +20 °C, được lắp trong vỏ thép
sơ đồ. 01: Giá trị pv cho phép đối với ổ trục trơn iglidur ® J350 có độ dày thành 1 mm khi vận hành khô so với trục thép, ở +20 °C, được lắp trong vỏ thép
sơ đồ.02: áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị theo nhiệt độ (60 MPa ở 20 °C)

Thông số kỹ thuật cơ khí

Sơ đồ 03: Biến dạng dưới áp suất và nhiệt độ

Tốc độ trượt cho phép

Tốc độ bề mặt tối đa

m/s QuayDao động tuyến tính
Vĩnh viễn 1.314
Ngắn hạn 32,38

Nhiệt độ

iglidur® J350 Nhiệt độ ứng dụng
Tối thiểu -100°C
Tối đa, dài hạn +180°C
Tối đa, ngắn hạn +220 °C
Ngoài ra bảo vệ theo trục từ +140°C
Sơ đồ 04: Hệ số ma sát theo tốc độ bề mặt, p = 1MPa

Ma sát và mài mòn

Sơ đồ 05: Hệ số ma sát theo áp suất, v = 0,01m/s

Vật liệu trục

iglidur® J350 dryMỡDầu Nước
hệ số ma sát μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
Biểu đồ 06: Hệ số ma sát theo bề mặt trục (trục Cf53)
sơ đồ. 07: Mặc, xoay với khác nhau

Khả năng chống hóa chất

Trung bình Độ bền
Rượu +
Hydrocarbon+ cho đến 0
Mỡ, dầu không phụ gia +
Nhiên liệu +
Acid loãng +
Acid đặc + cho đến 0
Kiềm loãng +
Kiềm đặc +

Bức xạ phóng xạ

Chống tia UV

Chân không

Thông số kỹ thuật điện

Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể > 1013 Ωcm
Điện trở bề mặt > 1010 Ω

Hấp thụ độ ẩm

Độ hấp thụ ẩm tối đa
ở +23 °C/50% độ ẩm 0,3% trọng lượng
Độ hút ẩm thấp tối đa 1,6% trọng lượng
Tác động của sự hấp thụ ẩm

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm]Trục h9 [mm]iglidur ® J350 E10 [mm]Vỏ H7 [mm]
cho đến 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 đến 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 đến 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 đến 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 đến 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 đến 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 đến 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến