Dữ liệu kỹ thuật gối đỡ igubal

Lĩnh vực ứng dụng

Giới hạn nhiệt độ cho các ổ trục igubal®

Biểu đồ: độ bền kéo giảm khi nhiệt độ tăng, từ 100 % ở 23 °C xuống khoảng 62 % ở 80 °C.
Nhiệt độ ứng dụng tính bằng °C
Tiêu chuẩnPhiên bản HTTiếp xúc thực phẩm
Tối thiểu-30-40-30
Tối đa, dài hạn+80+200+100
Tối đa, ngắn hạn+120+240+110

Các dung sai

Dưỡng kiểm tra xác nhận dung sai của ổ khớp igubal.

Dung sai đường kính bên trong của quả cầu

Kích thước danh nghĩa [mm]Dung sai
Plug gauge fallsPlug gauge sticks
0-3x.01x.05
> 3 đến 6x.02x.07
> 6 đến 10x.02x.08
> 10 đến 18x.03x.10
> 18 đến 30x.04x.12
> 30 đến 50x.05x.15

Kháng hóa chất

  • + kháng cự
  • 0 có điều kiện kháng cự
  • - không ổn định

Khả năng chống hóa chất của các thành phần ổ trục igubal®

Trung bìnhĐộ bền
Tiêu chuẩnPhiên bản HTĐồ ăn
Alcohol+ cho đến 0+
Hydrocarbon+++
Mỡ, dầu không phụ gia+++
Nhiên liệu++
Acid loãng 0 đến -+ cho đến 00 đến -
Acid đặc-+ đến -
Kiềm loãng+++
Kiềm đặc 0+

Những lợi thế khác

Có thể dự đoán

Chất thải phóng xạ

Bền tia UV

Khả năng chịu tải

Hệ số ma sát trượt và tốc độ

Bảng dữ liệu bước ren của mắt trâu igubal

Loại renBước răng: [mm]
M 20,40
M 30,50
M 40,70
M 50,80
M 61,00
M 81,25
M 101,50
M 10 F1,25
M 121,75
M 12 F1,25
M 142,00
M 162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

Tìm hiểu thêm về ổ cầu tự lựa igubal

Cửa hàng

Dụng cụ

Cơ sở kiến thức

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến