Các loại robot khác nhau

Robot cho trường học, cao đẳng và đại học

Đào tạo thực hành robot với igus

Đào tạo thực hành về robot

  • Đảm bảo tính thực tiễn: Robot do igus® phát triển và sản xuất cho ngành công nghiệp được sử dụng trong khóa đào tạo, giúp người học tiếp cận liền mạch với robot công nghiệp.
  • An toàn: Sản phẩm igus® đạt chứng nhận CE, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí: Từ linh kiện riêng lẻ để tự lắp ráp đến hệ thống hoàn chỉnh – tùy chỉnh phạm vi giải pháp theo nhu cầu của người học.
Trình giữ chỗ

Giá cả minh bạch và lựa chọn robot rõ ràng

Tự động hóa chi phí thấp trong giảng dạy hàng ngày

Low Cost Automation trong giảng dạy hàng ngày

Bộ khởi động Apiro® GIF
Phần mềm igus® Robot Control
rbtx
Robot cells

Robot cells

  • Khối lượng: 80,00 kg
  • Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1.000 x 937,23 x 2.030 mm
  • Tùy chọn: Phiên bản có cửa hoặc có các ô mở gắn phụ kiện
rebel

Cobot ReBeL® – Robot 6 trục

  • Tải trọng: Lên đến 2 kg
  • Bán kính làm việc: lên đến 664 mm
  • Tốc độ chu trình: từ 4 giây
  • Độ lặp lại: ±1 mm
Robot tuyến tính

Robot tuyến tính

  • Hành trình riêng lẻ lên đến 6m
  • Tải trọng lên đến 85kg
  • Có thể cấu hình trực tuyến, yêu cầu trong năm phút
robolink

Robot cánh tay khớp nối robolink DP

  • Độ chính xác < 1mm
  • Tải trọng tối đa 3kg
  • Tầm với lên đến 790mm
scara

SCARA

  • Tải trọng lên đến 20N
  • Không gian làm việc lên tới 3.000mm x 560mm
  • Các quá trình từ 1,5 giây
  • Độ lặp lại: ± 0,5mm
robot delta

Robot Delta

  • Tải trọng lên đến 50N
  • Đường kính làm việc lên tới 660mm (3 trục) và lên tới 700mm (2 trục)
  • Các quá trình bắt đầu từ 1
  • Độ lặp lại: ±0,5mm

Các chương trình mẫu cho bộ điều khiển Robot igus ® của bạn

irc
  • Chương trình tải xuống miễn phí
  • Thời gian tích hợp được rút ngắn
  • ví dụ như LabView, ifm, ROS, Modbus, Matlab Simulink
  • Tương thích với các nhà sản xuất công nghiệp (Siemens, Beckhoff, Wago, v.v.)

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến