Thay đổi ngôn ngữ :
Thanh trượt nhỏ drylin N không cần bôi trơn mang lại hiệu suất vận hành ổn định. Mức dự ứng lực của tất cả các con trượt tuyến tính có thể được lựa chọn tự do từ bốn cấp khác nhau. Điều này cho phép điều chỉnh chính xác mà không xảy ra hiện tượng dính trượt (stick-slip). Việc lựa chọn cấp dự ứng lực giúp xác định chính xác lực dịch chuyển, duy trì ổn định trong suốt tuổi thọ sử dụng và cho phép con trượt giữ tải tại vị trí mong muốn.

Thanh trượt lăng trụ dự ứng lực mới với chiều rộng chỉ 20 mm và chiều cao 8 mm là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong ngành y tế và ô tô. So với kích thước lắp đặt 27, sản phẩm giúp tiết kiệm 25% không gian lắp đặt và giảm 40% trọng lượng. Hệ thống không chứa PTFE, đã được kiểm nghiệm PFAS và đáp ứng yêu cầu phát thải sương mờ thấp (low-fogging)
Thanh trượt lăng trụ dự ứng lực drylin NSV được chế tạo từ nhôm anod hóa, mang lại lực tịnh tiến được xác định và duy trì lực dự ứng ổn định trong suốt vòng đời sử dụng. Sản phẩm phù hợp cho camera, cảm biến và nội thất ô tô.

Hệ thống dẫn hướng cấu hình thấp drylin N được sử dụng đặc biệt khi không gian lắp đặt nhỏ và yêu cầu cao. Thiết kế rất nhỏ gọn và chắc chắn đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về độ chính xác và tính linh hoạt. Các chiều rộng khác nhau của các thanh dẫn hướng và nhiều loại giá đỡ dẫn hướng có sẵn có nghĩa là các tùy chọn ứng dụng cực kỳ đa dạng.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30