iglidur ® V400 - Dữ liệu vật liệu
Bảng vật liệu
Thông số kỹ thuật chung
Đơn vị
iglidur ® V400
Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọng
g/cm³
1,51
Màu sắc
trắng
Tối đa. Hấp thụ độ ẩm ở 23°C/độ ẩm phòng 50%.
% theo trọng lượng
0,1
Tiêu chuẩn DIN53495
tổng độ ẩm hấp thụ tối đa
trọng lượng-%
0,2
Hệ số ma sát trượt, động, chống lại thép
μ
0,15-0,20
giá trị pv, tối đa (khô)
MPa xm/giây
0,50
Thông số kỹ thuật cơ khí
mô đun uốn
MPa
4.500
Tiêu chuẩn DIN53457
độ bền uốn ở 20°C
MPa
95
Tiêu chuẩn DIN53452
Sức nén
MPa
47
Tiêu chuẩn DIN53452
áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C)
MPa
45
Độ cứng Shore D
74
Tiêu chuẩn DIN53505
Thông số kỹ thuật vật lý và nhiệt
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn trên
°C
+200
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn trên
°C
+240
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn
°C
-50
độ dẫn nhiệt
W/mx K
0,24
Tiêu chuẩn ASTMC177
hệ số giãn nở nhiệt (ở 23°C)
K-1 x 10-5
3
Tiêu chuẩn DIN53572
Thông số kỹ thuật điện
Điện trở suất thể tích
Ωcm
> 1012
Tiêu chuẩn IEC 93
sức cản bề mặt
Ω
> 1012
Tiêu chuẩn DIN53482
- Không có tải trọng bổ sung; không có chuyển động trượt; không loại trừ sự thư giãn
Bảng 01: Dữ liệu vật liệu

sơ đồ. 01: Giá trị pv cho phép đối với ổ trục trơn iglidur ® V400 có độ dày thành 1 mm khi vận hành khô so với trục thép, ở +20 °C, được lắp trong vỏ thép
X = tốc độ bề mặt [m/s]
Y = tải [MPa]
Vòng bi iglidur ® V400 không phù hợp với áp suất cao hoặc tải trọng tĩnh tối đa. Tuy nhiên, chúng được đặc trưng bởi khả năng chống mài mòn cao lên đến áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị.

sơ đồ. 02: áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị theo nhiệt độ (40 MPa ở +20 °C)
X = nhiệt độ [°C]
Y = tải [MPa]
Thông số kỹ thuật cơ học
Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị thể hiện một thông số vật liệu cơ học. Không thể rút ra kết luận về ma sát học từ thông số này. Độ bền nén của ổ trục trơn iglidur ® V400 giảm khi nhiệt độ tăng. Sơ đồ 02 minh họa mối quan hệ này.

Sơ đồ 03: Biến dạng dưới áp suất và nhiệt độ
X = tải [MPa]
Y = Biến dạng [%]
Ngoài ra, giới hạn tải trọng cho phép ở +100 °C vẫn rất cao ở mức 20 MPa. Độ đàn hồi cao cũng được thể hiện trong sơ đồ 03.

Sơ đồ 04: Hệ số ma sát theo tốc độ bề mặt, p = 0,75MPa
X = tốc độ bề mặt [m/s]
Y = hệ số ma sát μ
Ma sát và mài mòn
Hệ số ma sát phụ thuộc vào tải trọng trên ổ trục (sơ đồ 04 và 05). Ngoài ra, hệ số ma sát của iglidur V400 rất đồng đều. Không có vật liệu ổ trục iglidur nào khác cho thấy hệ số ma sát phân tán thấp hơn trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, ngay cả khi vật liệu trục thay đổi.

Sơ đồ 05: Hệ số ma sát theo áp suất, v = 0,01m/s
X = tải [MPa]
Y = hệ số ma sát μ
iglidur ® V400
khô
mỡ
dầu
Nước
hệ số ma sát µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Bảng 04: hệ số ma sát của iglidur ® V400 với thép
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

sơ đồ. 06: Mài mòn, ứng dụng quay với các vật liệu trục khác nhau, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Vật liệu trục
Y = hao mòn [μm/km]
A = nhôm, anodized cứng
B = thép cắt dễ dàng
C = Cf53
D = Cf53, mạ crôm cứng
E = thép cacbon HR
F = 304 SS
G = thép cấp cao
Vật liệu trục
Ảnh hưởng của vật liệu trục đến khả năng chống mài mòn lớn hơn ảnh hưởng của ma sát. Có thể xảy ra sự khác biệt đáng kể ở đây ngay cả ở tải trọng thấp (0,75 MPa), như sơ đồ. 06 cho thấy. Vòng bi trơn iglidur ® V400 cũng vượt trội hơn vòng bi xoay về khả năng chống mài mòn trong các ứng dụng quay (sơ đồ. 07).
Tư vấn & hỗ trợ
Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30