...  Xích dẫn cáp TopDrive đầu tiên đã đạt được chứng nhận DNV  ... cho lĩnh vực hàng hải  ....

Cáp iglidur của chainflex với chứng nhận DNV, hiển thị dạng cắt và trên mặt nước.
Cáp đặc biệt CFSPECIAL.5XX với DNV

Tech up

Cost down

Bằng chứng

Bền vững

  • Giao hàng theo yêu cầu, không có MOQ giúp loại bỏ tình trạng lãng phí cáp
  • igus® đã là nhà đầu tư vào Mura Technology ngay từ đầu, thúc đẩy tái chế hóa chất. Từ rác thải nhựa đến dầu thô trong 20 phút.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm.Số lượng lõi và tiết diện danh định của dây dẫn [mm²]Đường kính ngoài [mm]Chỉ số đồng [kg/km]Nặng [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1.5)C)C305131014
CFĐẶC BIỆT.532.15.16.02(16x(2x1.5)C)C36,59721669
CFĐẶC BIỆT.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37,531893799
CFĐẶC BIỆT.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFĐẶC BIỆT.592.001(30G4.0+4x(2x2,5)C)C441.7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019,5713867

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến