Hướng dẫn lắp cáp cho robot FANUC CRX

igus là Đối tác về thiết bị của FANUC CRX

Fanuc CRX

Điểm cố định trục 1 & 6

Kết nối vào trục 6

Kết nối Fanuc CRX với trục 6

Trục kết nối 1

Phần đính kèm về cobot CRX trên trục 1

Lắp đặt hệ thống cấp điện triflex R trên FANUC CRX

Phạm vi kẹp Cobot

Móc và kẹp vòng

Tiêu chuẩn kẹp cobot
  • 1x giá đỡ bằng nhựa
  • Băng dính Velcro 1m
  • kẹp thuận lợi nhất trong phạm vi
  • không chứa silicon
  • tự do tối đa cho việc định tuyến cáp

Kẹp giảm căng cáp

Kẹp cobot với giá đỡ không có giảm sức căng
  • 1x giá đỡ bằng nhựa
  • Băng dính Velcro 1m
  • 1x giá đỡ đèn cỡ 30 hoặc 40
  • phù hợp với TRE, TRC & TRL cỡ 30 hoặc 40
  • không chứa silicon

Kẹp giảm căng cáp

Kẹp Cobot với MB có SR
  • 1x giá đỡ bằng nhựa
  • Băng dính Velcro 1m
  • 1x giá đỡ đèn kích thước 30 hoặc 40
  • Có kích thước 40 tùy chọn với răng giảm lực căng dài và ngắn
  • Phù hợp với TRE, TRC & TRL cỡ 30 hoặc 40
  • không chứa silicon

Kẹp bảo vệ

Kẹp cobot với bộ bảo vệ
  • 1x giá đỡ bằng nhựa
  • Băng dính Velcro 1m
  • 1x miếng bảo vệ tròn size 40
  • Protector có thể mang TRE, TRC & TRL ở kích thước 40
  • không chứa silicon

Kẹp ống PMA

Kẹp cobot PMA
  • 1x giá đỡ bằng nhựa
  • Băng dính Velcro 1m
  • Kẹp PMA
  • có sẵn 5 kích cỡ cho ống mềm có đường kính:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm và Ø48 mm
  • không chứa silicon

Xích e-chain đi kèm với kẹp cobot

CRX trong trình cấu hình

Fanuc CRX trong trình cấu hình
  • loại kẹp
  • kích thước chuỗi (30 hoặc 40)
  • phiên bản chuỗi (mở, đóng hoặc nhẹ)

Hộp mẫu thử cobot

Hộp mẫu thử cobot
  • 1 Kẹp Cobot có giá đỡ và bộ giảm chấn
  • Băng dính Velcro 35 cm
  • 9 mắt xích TRC.30.050.0.B

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến