Hệ thống zig-zag

Hệ thống dẫn hướng zig-zag

Hệ thống giàn Zig-zag | Giải pháp hoàn chỉnh cho kết cấu lên đến 15m

Zick Zack HMI news: hệ dẫn cáp mô-đun với các chi tiết màu cam trên giá đỡ kim loại.
  • Giá giảm tới 30% so với thiết kế trước đây
  • Tiết kiệm tới 20% chi phí
  • Hệ thống mô-đun và dễ dàng bảo trì

Hệ thống xích zig-zag chi phí thấp | Giải pháp hoàn chỉnh cho hành trình lên đến 10m

  • Trọng lượng nhẹ hơn một nửa so với giỏ zig-zag tiêu chuẩn, cho phép tải trọng cao hơn
  • Giá giảm tới 50% so với giỏ zig-zag tiêu chuẩn
  • Công suất truyền động thấp hơn nhờ giảm trọng lượng
  • xích e-chain làm từ polymer vận hành êm ái
Hệ thống dẫn cáp low-cost zig-zag cho ứng dụng công nghiệp.
  • Dẫn hướng dữ liệu và nguồn một cách an toàn và đáng tin cậy
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm không gian
  • Chắc chắn và dễ cài đặt
  • Vận hành yên tĩnh và độ rung thấp
  • Ứng dụng treo thẳng đứng

Hệ thống sân khấu

Kỹ thuật sân khấu với hệ thống xích dẫn cáp nghiêng trong máy móc bên dưới sân khấu.

Trong Nhà hát Nhạc Nước

Nhà hát dưới nước với hệ thống kỹ thuật và cáp.

Cổng sân khấu

Sân khấu nhà hát với kết cấu giàn và dây cáp trước phông trang trí.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân (Max) Nguyễn

Project Manager

+84 901 318 848Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến