Thay đổi ngôn ngữ :
1. xác định chiều rộng chuỗi và xích
Xác định loại cáp nào bạn muốn sử dụng để lắp ráp xích. Chiều rộng chuỗi và xích cần thiết là kết quả của phép gán và đường kính cáp lớn nhất. Đối với chiều cao bên trong, chúng tôi khuyên bạn nên tính đến khoảng hở cáp khoảng 20% chiều cao bên trong và chiều rộng của xích. Điều này có nghĩa là nên chọn chuỗi 3808 cho đường kính cáp là 30 mm, chẳng hạn.
2. xác định bán kính ngoài và bán kính trong
Xác định không gian lắp đặt khả dụng (kích thước X1 và X2)
Ví dụ: α = 220° / đường kính cáp tối đa 24 mm -> Dòng 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Bảng lựa chọn -> 392 mm
3. Xác định bán kính uốn cong R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* kết quả: Mã số sản phẩm.. 2808.087.175/500
*Sắp có bán kính uốn cong nhỏ hơn

-
4. Tính toán số lượng liên kết cần thiết

-
Chú giải
A = Giới hạn ngoài
B = Máy
C = Giới hạn trên
a = Gia tốc
α = góc quay
AR = bán kính ngoài của xích e
Ba = xích e - chiều rộng ngoài
Bi = xích e - chiều rộng trong
FZmax = tải trọng bổ sung tối đa
H = Chiều cao khe hở danh nghĩa
ha = xích e - chiều cao ngoài
hi = xích e - chiều cao trong
HF = Chiều cao khe hở yêu cầu bao gồm. Khoảng trống 50 mm
IR = Bán kính bên trong của xích e-chain
K = Phụ phí cho bán kính uốn cong
để tính toán chiều dài n = Số lượng mắt xích
R = bán kính uốn cong
T = bước
v = Tốc độ di chuyển
X1 = Khoảng cách lắp đặt máy bên trong
X2 = bán kính bên ngoài bao gồm khoảng hở
RLK = Khoảng cách điểm trục/lỗ cố định bên ngoài

-
twisterchain ® thường hợp lệ:
Đối với các phần tử máy di chuyển theo hình tròn theo cả hướng trái và hướng phải, góc quay được tính bằng cách cộng hai góc lại.
Các khoảng hở sau đây là cần thiết để xích hoạt động chính xác:
**IRmin. = X1 + 80 mm
X2 phút = AR + 80 mm
HF = H + 50mm**
Khuyến nghị thiết kế twisterchain không có thành phần bổ sung
chuỗi điện tử
Tốc độ tối đa.
Tốc độ tối đa.
v đến AR
a đến AR
BR
AR
Loạt
α 180°
α 360°
được phép
[m/s²]
tối đa
được phép
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
tối đa
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Nếu tính toán của bạn vượt quá khuyến nghị của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30