Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Hệ thống của igus® dành cho ứng dụng quay nhanh như một sản phẩm chuẩn

Tiêu chuẩn cho chuyển động tròn

RBR

Tối đa 600°, tùy theo Ø – Lực dịch chuyển tối thiểu và thời hạn vận hành tối đa dựa vào máng dẫn chia hướng

 

Module quay bao gồm hai bộ phận dẫn hướng vòng tròn. Một phần của máng dẫn hướng được gắn vào bộ phận tĩnh của hệ thống và phần kia gắn vào bộ phận quay của hệ thống. Có thể tự do chọn đầu cố định của e-chain® vì các module quay có thể vận hành trong cả bộ phận bên trong và bên ngoài. e-chains® từ các dòng sản phẩm E4.1 được sử dụng cho các module xoay.
 

Góc quay tối đa 600° (tùy thuộc vào hệ thống)

Góc quay tối đa trong không gian lắp đặt tối thiểu

Vận tốc quay lên đến 360°/s

Nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn máng dẫn hướng tĩnh

Lực dịch chuyển tối thiểu và thời hạn vận hành tối đa nhờ máng dẫn chia hướng

Xây dựng theo kiểu module với các biến thể khung chuẩn

Bộ căng cáp được tích hợp và dẫn hướng cáp bên trong máng dẫn hướng


 
Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu:Công trình nhà máy hoặc máy móc tổng quát, các hệ thống sản xuất, dây chuyền đóng gói vật liệu, công cụ máy, robot công nghiệp, công nghệ y tế, tuabin gió, trò chơi đu quay, kính thiên văn vệ tinh

Tuỳ chọn

Có giá giữ  

Có giá giữ

Có nắp đậy  

Có nắp đậy

Dẫn hướng tích hợp  

Dẫn hướng tích hợp

Máng ống  

Máng ống

Tiết kiệm không gian với RBR e-chains®  

Tiết kiệm không gian với RBR e-chains®

Part No.:
Dòng sản phẩm:
Mã sản phẩm e-chain® Góc quay Ø bên ngoài Ø bên trong Chiều cao ø cáp tối đa
[°] [mm] [mm] [mm] [mm]
 IE14.2.600.100 E4.21.050.048/160.0 460 600 300 100 9,5 Theo yêu cầu 
 IE14.2.800.150 E4.21.100.100/160.0 420 800 300 150 18 Theo yêu cầu 
 IE14.2.900.170 E4.32.10.075/200.0 440 900 400 170 15 Theo yêu cầu 
 IE14.2.1200.220 E4.32.15.150/200.0 380 1200 400 220 28 Theo yêu cầu 
 IE14.2.1500.230 E4.42.15.125/400.0 490 1500 800 230 25 Theo yêu cầu 
 IE14.2.1800.280 E4.42.20.200/400.0 450 1800 800 280 38 Theo yêu cầu 
 IE14.2.2400.300 E4.56.20.150/750.0 540 2400 1500 300 30 Theo yêu cầu 
 IE14.2.2800.350 E4.56.25.250/750.0 500 2800 1500 350 50 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Ít mặt phân cách hơn với module quay tĩnh

RBR  

Các module quay này gồm một máng dẫn hướng tĩnh. Đầu cố định của e-chain® được gắn vào máng dẫn hướng và đầu di động gắn vào phần xoay của máy. e-chains® từ các dòng sản phẩm E4.1 được sử dụng cho các module xoay. Các module quay tĩnh thích hợp rất lý tưởng cho việc dễ dàng lắp đặt trong các không gian nhỏ.

Góc quay tối đa 600° (tùy thuộc vào hệ thống)

Vận tốc quay lên đến 180°/s

Xây dựng theo kiểu module với các biến thể khung chuẩn

Bộ căng cáp được tích hợp và dẫn hướng cáp bên trong máng dẫn hướng


Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu:
Công trình nhà máy hoặc máy móc tổng quát, các hệ thống sản xuất/ đóng gói vật liệu, robot công nghiệp, công nghệ y tế, tuabin gió, trò chơi đu quay trong khu vui chơi, kính thiên văn vệ tinh

Part No.:
Mã sản phẩm e-chain® Góc quay Ø bên ngoài Ø bên trong Chiều cao ø cáp tối đa
[°] [mm] [mm] [mm] [mm]
 IE14.1.400.80 B15i.038.038/080.0 400 400 150 55 7,5 Theo yêu cầu 
 IE14.1.600.100 E4.21.050.048/160.0 460 600 300 100 9,5 Theo yêu cầu 
 IE14.1.800.150 E4.21.100.100/160.0 420 800 300 150 18 Theo yêu cầu 
 IE14.1.900.170 E4.32.10.075/200.0 440 900 400 170 15 Theo yêu cầu 
 IE14.1.1200.220 E4.32.15.150/200.0 380 1200 400 220 28 Theo yêu cầu 
 IE14.1.1500.230 E4.42.15.125/400.0 490 1500 800 230 25 Theo yêu cầu 
 IE14.1.1800.270 E4.42.20.200/400.0 450 1800 800 270 38 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
RBR

thiết lập thử nghiệm dành riêng cho dự án của igus®