Hệ thống chuỗi năng lượng tiết kiệm không gian

Giảm hơn 80% không gian cần thiết

Máy đột dập và tạo hình servo nhanh nhất

hệ thống xích năng lượng tiết kiệm không gian trong máy dập và tạo hình từ Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Chuỗi năng lượng tiết kiệm không gian được đề xuất

Hệ thống xích dẫn cáp easy chain

e-chain easy chain,

Hệ thống E2.1 micro

e-chain E2.1 vi mô

Hệ thống E2.1

Xích dẫn cáp E2.1
Hệ thống xích năng lượng so với xe đẩy cáp
  • Xe đẩy cáp: Chiều dài cáp 115 m
  • xích năng lượng: chiều dài cáp 52 m
  • Xe đẩy cáp: Chiều cao hệ thống 3000 mm
  • xích năng lượng: chiều cao hệ thống 800 mm
Hệ thống xích năng lượng so với tang cáp

Hàng trăm ngàn khách hàng tin tưởng vào xích dẫn cáp igus

Ví dụ ứng dụng chuỗi năng lượng

Có thể quý khách cũng sẽ quan tâm đến

Cung cấp năng lượng lâu dài

Cung cấp năng lượng lâu dài

Giảm thiểu chi phí

Chuỗi năng lượng tiết kiệm chi phí

Thêm những cách thức tiết kiệm khác

Xích dẫn cáp giúp tiết kiệm tiềm năng

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến