Thay đổi ngôn ngữ :

-
Công ty Etisoft Smart Solutions của Ba Lan phát triển các phương tiện vận chuyển để xử lý vật liệu. Bao gồm robot IntraBot Lift 550, là một Xe tự hành có hướng dẫn (AGV) và là một phần của hệ thống intralogistics được sử dụng để thực hiện tự động các nhiệm vụ vận chuyển nội bộ cho các thành phần và thành phẩm trong nhà máy hoặc kho.
AGV được thiết kế để có thể sử dụng liên tục và suốt ngày đêm. Robot này nặng chưa đến 250 kg, có tải trọng 550 kg. Do tải trọng và sàn không bằng phẳng, cơ cấu treo phải chịu rung động và lực lớn. Điều này dẫn đến tải trọng lên các bộ phận cơ khí. Vì lý do này, Etisoft Smart Solutions đã quyết định sử dụng ổ trục trơn iglidur ® .

Hiển thị màu vàng: ổ trục trơn iglidur Z và e-chains
Vòng bi iglidur ® Z được sử dụng trong xương đòn tạo thành hệ thống treo của AGV. Vòng bi truyền lực dọc tác động lên bu lông treo và cũng cho phép toàn bộ cơ chế hoạt động trơn tru. Việc lắp ráp đơn giản các sản phẩm igus ® giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất IntraBot Lift 550. Xích dẫn cáp igus ® cũng chứng minh được giá trị của chúng trong cơ chế nâng, bảo vệ cáp trong quá trình di chuyển của cơ chế.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30