igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) với xích dẫn cáp cho hành trình dài

  • Đầu nối iMSPO tự hành có thể được định vị ở bất kỳ vị trí nào trên cầu cảng
  • Lắp đặt iMSPO trên bến, phía trên hệ thống đệm va
  • Công nghệ xích dẫn cáp dạng con lăn (roller e-chain®) của igus® cho phép hành trình dài với bó cáp nặng, bao phủ toàn bộ cầu cảng
  • Tất cả quy trình được điều khiển qua bộ điều khiển trung tâm
  • Phát triển theo tiêu chuẩn IEC 80005-1, Phụ lục D – 6,6kV, 7,5MVA
  • Thiết kế tuân thủ Chỉ thị Máy móc EU 2006/42/EC
  • Lớp bảo vệ chống ăn mòn đạt chuẩn C5-M
  • Cấp bảo vệ IP67 cho các thành phần điện

Tại sao chọn iMSPO?

  • Giảm thiểu công trình và chi phí lắp đặt nhờ một đầu nối di động thay vì nhiều đầu nối cố định
  • Giảm đầu tư vào thiết bị như hệ thống cáp cố định, đầu nối và thiết bị điện áp trung bình
  • Giảm chi phí bảo dưỡng
  • Đầu tư một lần: giải pháp di động sẵn sàng cho tương lai
  • Công nghệ đã được chứng minh, tuổi thọ dài, chi phí hợp lý
  • Kết nối mọi tàu, bất kể kích thước và vị trí neo
  • Trong quá trình định vị và cấp điện, cầu cảng hoàn toàn thông thoáng, không có thiết bị gây nguy hiểm
  • Đầu nối từ tàu được kết nối trực tiếp và dễ dàng
  • An toàn nhờ hệ thống khóa tích hợp
  • Công nghệ đã được chứng minh, tuổi thọ dài, chi phí hợp lý
  • Giảm công sức kết nối đồng thời tăng độ an toàn lao động

rol e-chain®

Xích cáp cho cấp nguồn điện của một hệ thống di động.

e-chain® 5050HD

Đầu nối ShorePower 5050HD với vỏ kết nối chắc chắn.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân (Max) Nguyễn

Project Manager

+84 901 318 848Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến