igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) là "socket di động" đầu tiên cho phép kết nối tàu tại bất kỳ vị trí nào dọc cầu cảng trong phạm vi lên đến 400 mét. Tại Container Terminal Hamburg (CTH), ba hệ thống iMSPO đang được sử dụng với hành trình di chuyển lần lượt là 300 m, 150 m và 110 m.
Các hệ thống mô-đun có khả năng cấu hình linh hoạt này hiện được ứng dụng rộng rãi tại các bến container, bến tàu du lịch, bến Ro-Ro và bến đa năng. Tại CTH, iMSPO được lắp đặt trên kết cấu thép thiết kế riêng nhằm tận dụng không gian phía trên khu vực bến cảng. Giải pháp này được phát triển đặc biệt cho những khu vực có không gian hạn chế phía trên đê chắn lũ và cần duy trì lối thoát hiểm khẩn cấp trên cầu cảng. Vị trí lắp đặt nâng cao của hệ thống cấp điện và các bộ phận chuyển động của xe trolley ổ cắm (socket-box trolley) luôn đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt sàn và nhân viên làm việc bên dưới. Ngoài ra, thiết kế này không yêu cầu sử dụng hệ thống chắn va và vẫn bảo đảm vận hành ổn định phía trên các khu vực quan trọng của bến cảng.
Các thanh ray được tích hợp trong kết cấu thép của iMSPO để dẫn hướng xe đẩy ổ cắm di động.Bên trong hệ ray này, rol e-chain®, được thiết kế chuyên dụng cho hành trình dài và tải trọng lớn, di chuyển dọc tuyến và đảm bảo dẫn hướng an toàn, tin cậy cho cáp nguồn và cáp động lực trên toàn bộ chiều dài cầu cảng, chẳng hạn như cáp động lực chainflex CFCRANE. Ở đoạn cuối đến tủ điện, xích dẫn cáp dòng E4.56 đảm nhiệm chức năng dẫn hướng cáp, trong khi bộ căng cáp chainfix giúp tăng tuổi thọ vận hành của hệ thống cáp. Ngoài ra, các cảm biến tùy chọn còn cho phép giám sát tình trạng hoạt động của xích dẫn cáp và cáp theo thời gian thực.
Ngay khi tàu cập bến tại CTH, hệ thống iMSPO sẽ được di chuyển đến vị trí kết nối. Nắp bảo vệ của hộp ổ cắm tự động mở ra, cáp từ tàu được kết nối, sau đó nắp được đóng và khóa lại để đảm bảo an toàn vận hành. Toàn bộ quy trình có thể được điều khiển thông qua một bộ điều khiển duy nhất. Hệ thống iMSPO cũng đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/IEEE 80005-1, tiêu chuẩn an toàn dành cho các hệ thống kết nối nguồn điện bờ điện áp cao.
Một tàu có thể được kết nối với nguồn điện bờ trong vòng chưa đến 15 phút, trong khi phía cầu cảng chỉ cần tối đa hai nhân sự thực hiện vận hành. Nhờ đó, Cảng Hamburg đạt được sự linh hoạt tối đa trong khai thác đồng thời giảm chi phí vận hành, lắp đặt và bảo trì.