Cáp và hệ thống cung cấp năng lượng chứng minh được khả năng của mình trong máy ép phun tốc độ cao

Hekuma đã tin tưởng vào cáp điều khiển chainflex ® và xích năng lượng E6 trong hơn 10 năm

Biên dạng

  • Những gì cần thiết: cáp điều khiển chainflex ® CF9, chuỗi năng lượng E6
  • Yêu cầu: Robot tháo dỡ đạt tốc độ cực nhanh, thời gian tháo dỡ các bộ phận đúc phun chưa đến một giây. Chỉ trong vòng vài tháng, đã đạt được hàng triệu lần đột quỵ kép ở gia tốc rất cao lên đến 10 g.
  • Ngành công nghiệp: Máy nhựa, máy ép phun
  • Thành công cho khách hàng: Cáp điều khiển CF9 có bán kính uốn cong hẹp vẫn ổn định trong nhiều năm nhờ vào bó xoắn, ngay cả dưới ứng suất uốn cao nhất và động lực học cao. Vỏ bọc làm bằng TPE chống mài mòn đảm bảo tính chất mài mòn rất tốt. Xích năng lượng E6 cũng xử lý đáng tin cậy động lực học cao mà không bị hỏng.
Hệ thống Hekuma với e-chains cho dây dẫn chuyển động trong ứng dụng tốc độ cao.

Vấn đề

Giải pháp

"Chúng tôi đã sử dụng cáp từ chương trình chainflex ® của igus ® trong khoảng mười năm. Cáp tiêu chuẩn nội bộ của chúng tôi là dòng CF9 có tiết diện từ 0,25 đến 0,34 mm2 dưới dạng cáp INI. Chúng tôi đã có những trải nghiệm rất tốt với việc này."

Holger Weber

Nhà thiết kế điện, Hekuma GmbH

e-chains dẫn hướng các dây cáp chuyển động trong máy Hekuma chạy tốc độ cao.
e-chains dẫn nhiều dây cáp chuyển động trong một ứng dụng tốc độ cao, gọn nhẹ.

Cáp điều khiển CF9

Cáp chainflex CF9.UL với nhiều dấu chứng nhận và ký hiệu Clean Room.
  • Bảo hành 4 năm
  • Luôn tìm loại cáp rẻ nhất được đảm bảo hoạt động với giá kiểm tra

Xích năng lượng E6 series

Xích E6.35 là hệ thống xích dẫn cáp mở cho bán kính uốn nhỏ.
  • Độ ổn định cao và tuổi thọ dài
  • Đối với tải trọng bổ sung lớn trên quãng đường di chuyển dài

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến