Các sản phẩm thiết bị y tế

Thiết bị y tế với giá đỡ cho MRI, X-quang, nhãn khoa và bơm truyền dịch.

Các sản phẩm bán chạy nhất dành cho thiết bị y tế

Xích cáp igus cho cần C y tế với đường dẫn cáp.

Ổn định với thiết kế nhỏ gọn

  • Phiên bản kín giúp bảo vệ cáp đặc biệt và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
  • Dễ dàng luồn cáp: nắp mở được từ cả hai phía
  • QVận hành êm ái nhờ cơ cấu hãm tích hợp
  • Có thể cung cấp màu trắng theo yêu cầu
Mô-đun PRM iglidur cho máy C-arm y tế với xích dẫn cáp khi lắp đặt và ảnh sản phẩm.

Truyền tải liên tục không cần tiếp xúc trượt

  • Dẫn tất cả các loại tín hiệu trong một hệ thống
  • Giảm tới 85% trọng lượng và tiết kiệm tới 70% chi phí so với hệ thống máng dẫn bằng thép
  • 100% không bị ăn mòn
Cần C với xích dẫn cáp triflex cho thiết bị y tế, kèm ống dẫn màu đen và trắng.

Bảo vệ toàn diện 100% theo mọi hướng

  • Giải pháp thay thế thân thiện với cáp so với ống gân
  • Chống xoắn và giảm lực căng
  • Không bị gập cáp nhờ bán kính uốn cong được xác định
  • Có phiên bản màu trắng
Hệ thống dẫn cáp cho bàn chụp X-quang y tế với E2 micro và hai biến thể màu.

Bảo vệ cáp trong không gian lắp đặt nhỏ nhất

  • Loại một và hai mảnh, chiều cao lọt lòng từ 5mm
  • Bề mặt bên trong mịn giúp bảo vệ cáp nhạy cảm
  • Thời gian lắp đặt ngắn: dễ mở và đóng
  • Có phiên bản màu trắng
Bảo vệ cáp và băng iglidur cho thiết bị y tế.

Tuổi thọ gấp 3 lần

  • Bền hơn gấp ba lần so với bộ chuyển con lăn PA
  • Đã thử nghiệm chịu tải hướng kính lên đến 3.000N
  • Chịu nhiệt lên đến +150°C
Cáp cho thiết bị y tế trên tay robot có camera và đầu nối CAT5e.

Đảm bảo 10 triệu hành trình kép

  • Phát triển đặc biệt cho chuyển động liên tục trong e-chain®
  • Vỏ ngoài bằng PVC, PUR hoặc TPE
  • Đạt chứng nhận UL và chống dầu
  • Có thể đặt theo độ dài mong muốn, chính xác đến từng centimet
Bạc lót igus cho thiết bị y tế và quang học bên cạnh một cụm cơ khí.

Vận hành êm ái không cần bôi trơn và không chứa PTFE

  • Phiên bản không chứa PTFE của sản phẩm bán chạy nhất trong công nghệ y tế
  • Hệ số ma sát thấp nhất khi vận hành khô
  • Hạn chế tối đa hiện tượng trượt giật
  • Chống nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 846
Điều chỉnh độ cao cho thiết bị y tế với bộ dẫn hướng drylin TWE-04.

Dẫn hướng chính xác trong không gian lắp đặt nhỏ nhất

  • Kích thước nhỏ gọn phù hợp với không gian lắp đặt hạn chế
  • Điều chỉnh thủ công độ cao và độ rơ ngang trên cụm trượt
  • Loại chắc chắn với lớp phủ điện hóa
Vòng xoay y tế gắn trên cánh tay robot.

Xoay êm ái không cần bôi trơn

  • Vận hành êm ái và sạch sẽ nhờ phần tử trượt bằng nhựa thay cho bi kim loại
  • Hệ thống module
  • Có thể tùy chỉnh
  • Dành cho không gian nhỏ: PRT-04 micro đường kính 60mm

Những câu chuyện thành công

Hệ thống cánh tay robot trắng với ống dẫn cáp và mô-đun làm việc tròn trong máy.

Xích dẫn cáp chống xoắn trong robot X-quang nhỏ gọn

Bơm truyền dịch với các bộ phận ổ trục để định lượng chính xác, bị một người che khuất một phần.

Định lượng chính xác trong máy truyền dịch với bạc lót iglidur

Ứng dụng y tế với các bộ phận igus trong ảnh ghép về robot, hệ kẹp và thiết bị phòng thí nghiệm.

Các câu chuyện thành công khác

Thông tin thêm

Thiết bị nha khoa gồm ghế điều trị, máy X-quang và máy phay cho y tế.

Linh kiện cho thiết bị nha khoa

Sản phẩm cleanroom với linh kiện, cáp và một hệ thống trong môi trường phòng sạch.

Sản phẩm cho phòng sạch

Bạc lót iglidur được sắp xếp thành một vòng vô hạn.

Linh kiện đặc biệt

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến