Thay đổi ngôn ngữ :

LENČEK STANE SP, Stane Lenček, Radomlje, Slovenia
iglidur Tribo-Tape V400 giải quyết vấn đề hao mòn
Để giảm thiểu sự mài mòn trên máy phay, nhà sản xuất đã sử dụng iglidur Tribo-Tape làm từ vật liệu iglidur V400. Với sự can thiệp tối thiểu vào máy, đây là giải pháp cực kỳ tiết kiệm và hiện đã chạy mà không bị hỏng trong một năm.
Ngoài khả năng chống mài mòn, iglidur V400 còn gây ấn tượng với khả năng chịu nhiệt lên đến +200 C và khả năng chống vật liệu cao.
Khả năng chống mài mòn cực cao so với vật liệu tiêu chuẩn
Các vật liệu màng đã có thể chứng minh khả năng chống mài mòn cao của chúng trong phòng thí nghiệm thử nghiệm rộng 2.750 mét vuông của công ty. Trong thử nghiệm mài mòn với chốt thép không gỉ, cả bốn Tribo-Tape đều hoạt động tốt hơn tới 10 lần so với vải thủy tinh PTFE và hợp chất đồng PTFE. Các vật liệu này cũng có độ mài mòn thấp, không cần chất bôi trơn và không cần bảo trì.
Tính dễ gia công - có thể cắt theo kích thước bằng kéo - và lớp nền tự dính tùy chọn của Tribo-Tape mang lại khả năng ứng dụng gần như không giới hạn.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30