Xích dẫn cáp cho hành trình lên đến 70 m trong các hệ thống hàn Cloos

Treo, thẳng đứng hoặc chuyển động tịnh tiến: xích dẫn cáp dẫn hướng cáp và ống có tải trọng lên tới 10 kg/m

Hồ sơ ứng dụng

  • Yêu cầu: Xích dẫn cáp E4.1 bao gồm phiên bản mở E4.56 và phiên bản kín R4.56.
  • Tiêu chí: Hệ thống cấp nguồn cần vận hành ổn định trong các cấu hình chuyển động thẳng đứng, ngang, treo hoặc trượt tuyến tính; quản lý số lượng lớn cáp và ống dành cho nguồn điện, dữ liệu, khí nén và thủy lực; tải trọng cáp cao lên tới 10 kg/m; hành trình dài tới 70 m; đồng thời phải chống tia lửa hàn, bụi bẩn và mạt kim loại.
  • Ngành: Máy công cụ, hệ thống hàn
  • Thành công cho khách hàng: Thiết kế gờ chặn đứng trong hệ thống cấp nguồn cho khả năng hấp thụ lực tối đa và duy trì độ ổn định cao ngay cả với chiều dài tự đỡ lớn. Phiên bản kín R4.56 bảo vệ tối ưu trước mạt kim loại. Ngoài ra, việc chuyển từ xích thép sang xích dẫn cáp nhựa của igus® còn giúp giảm đáng kể độ ồn của toàn bộ hệ thống.
Hệ thống hàn robot trong nhà xưởng với nhiều mô-đun màu xanh và cam.

Vấn đề

Giải pháp

Trước khi hợp tác cùng igus®, chúng tôi sử dụng xích dẫn cáp bằng thép. Tuy nhiên, chúng tạo ra độ ồn rất lớn trong quá trình vận hành.

Volker Scheidt

Carl Cloos Schweißtechnik GmbH

Hệ thống robot hàn trong xưởng với các cánh tay robot màu cam và ray dẫn hướng.
Robot hàn với hệ thống quản lý cáp trong một hệ thống công nghiệp.
Xích dẫn cáp dẫn cáp qua băng tải.
Robot hàn với e-chains và cáp trong hệ thống thử nghiệm.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến