Thay đổi ngôn ngữ :
Với khả năng gia công khối lượng lớn, tốc độ lên đến 40 m/phút và gia tốc 5 m/s², dòng máy công cụ giường dài SFZ của SAMAG (phiên bản 3, 4 hoặc 5 trục) được thiết kế để đạt độ cứng vững, ổn định và hiệu suất cao. Các yêu cầu này cũng được đặt ra đối với hệ thống xích dẫn cáp. Nhờ hệ thống cấp xích cáp readychain® được lắp sẵn hoàn chỉnh với cáp và đầu nối, khách hàng có thể tiết kiệm đến 2/3 thời gian lắp ráp và giảm đáng kể chi phí.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30