chuỗi năng lượng và ổ trục cho nội thất tương lai

Di chuyển dễ dàng hơn với các thành phần igus ® sau:

Xích dẫn cáp E2C-15 với số 1 và 3 để xác định vị trí lắp đặt.

e-chains E2C.15.16.028.0 micro, đóng

  • Lý tưởng cho không gian lắp đặt chật hẹp: chiều cao bên trong 15 mm, chiều rộng bên trong 16 mm và bán kính uốn cong 28 mm
  • Bảo vệ cáp tốt nhất nhờ đường viền rất mịn
  • Yên tĩnh nhờ phanh tích hợp
Xích dẫn cáp E2C-10 cho nội thất xe, được đánh dấu 2.

e-chains E2C.10.16.028.0 micro, đóng

  • Lý tưởng cho không gian lắp đặt chật hẹp: chiều cao bên trong 10 mm, chiều rộng bên trong 16 mm và bán kính uốn cong 28 mm
  • Bảo vệ cáp tốt nhất nhờ đường viền rất mịn
  • Yên tĩnh nhờ phanh tích hợp
Hệ thống xích cáp ECS với vị trí 5 được đánh dấu và một dây cáp màu xanh được đặt vào.

e-chains E03.05.10 xích dễ dàng, có thể được điền từ bên ngoài

  • Lý tưởng cho không gian lắp đặt nhỏ nhất: bên trong 5x5 mm, bán kính uốn cong 10 mm
  • Rất nhanh chóng và dễ dàng để đổ đầy: chỉ cần đẩy cáp vào từ bên ngoài
  • Chạy mượt mà và tiết kiệm chi phí
Ổ trục chính xác tròn có mặt bích và lỗ bắt vít.

Vòng bi xoay PRT

  • Bôi trơn 100% và không cần bảo trì
  • Nhẹ và êm nhờ các bộ phận trượt làm bằng nhựa chống mài mòn
  • Nhẫn làm từ nhôm anodized hoặc thép không gỉ
Bạc lót trượt iglidur F300 cho nội thất ô tô.

Vòng bi trơn iglidur F300

  • Bôi trơn 100% và không cần bảo trì
  • Khả năng chống mài mòn cao
  • Dẫn điện và đặc biệt bền trong các cụm sơn phủ điện tử
Cụm trượt drylin SHT với dẫn hướng và trục vít cho chuyển động tuyến tính.

trục tuyến tính drylin ®

  • Truyền động: vít dẫn hình thang hoặc xoắn ốc cao
  • Yên tĩnh và không bị ăn mòn
  • Điểm chịu lực được bôi trơn hoàn toàn- và không cần bảo trì

Kiểm tra sản phẩm dưới dạng mẫu hoặc trải nghiệm chúng trong VR

Hộp mẫu cho ghế ô tô

Hộp mẫu linh kiện cho ghế ô tô, gồm thanh dẫn, bạc trượt và e-chain.

Chuyến thăm VR

Đúc, tiện, phay hoặc in 3D

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến