Từ chuyển động quay đến trải nghiệm giải trí: Mô-đun e-chain® dạng vòng cho PowerSplash

Dẫn hướng an toàn cáp nguồn, cáp tín hiệu và ống khí nén trong hệ thống bàn xoay chuyển hướng

Tàu lượn Pulsar của Mack Rides tại Walibi Bỉ với hành khách trên khúc cua nhanh.

Hồ sơ ứng dụng

  • Yêu cầu: Hệ thống dẫn hướng cáp nguồn, cáp tín hiệu và ống khí nén bên dưới bàn xoay chuyển hướng
    Tiêu chí: Chuyển động cáp ±180 độ, chịu được tải cao, tuổi thọ dài, lắp đặt và bảo trì tối thiểu.
  • Ngành: Thiết bị vui chơi giải trí
  • Thành công cho khách hàng: Hệ thống cấp năng lượng xoay dạng mô-đun của igus®, bao gồm hai e-chain® bố trí thẳng đứng kết hợp với bộ dẫn hướng, cho phép dẫn động đồng thời nhiều loại cáp theo cả hai chiều quay một cách tin cậy. Giải pháp có kết cấu chắc chắn, tiết kiệm không gian, được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư igus®, cung cấp dưới dạng sẵn sàng kết nối và có thể được lắp đặt trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng.

Vấn đề

  • Bệ quay có đường kính 12,4 mét
  • Chiều cao 4,9 mét
  • Tổng trọng lượng hệ thống (bao gồm 2 thuyền): từ 40 đến 59 tấn

Giải pháp

PowerSplash là tàu lượn siêu tốc trong đó thuyền được đẩy về phía trước và phía sau với công suất hơn 2000 mã lực cho đến khi đạt độ cao 45 mét và tốc độ 100 km/h.

Một lối rẽ đóng vai trò như một yếu tố của nhà ga. Trong khi hành khách trên một chiếc thuyền thay đổi, chiếc thuyền thứ hai biến thành đường ray tàu lượn siêu tốc thực sự.

Được lắp đặt nhỏ gọn bên dưới bệ quay: mô-đun quay với hai xích dẫn cáp từ igus® cung cấp khả năng dẫn hướng đáng tin cậy cho nhiều loại cáp và ống.

Hệ cấp nguồn xoay

Mô-đun xoay thép SRM-L với bán kính uốn phía sau và xích dẫn cáp.

Sản phẩm cho ngành trò chơi giải trí

Công nghệ giải trí với vòng đu quay, đu quay dây xích và các trò chơi có sản phẩm igus chi tiết.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân (Max) Nguyễn

Project Manager

+84 901 318 848Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến