Nhiều nông dân sử dụng phương pháp bón phân tiêm để đảm bảo ngô, khoai tây và lúa mì phát triển tốt. Phương pháp này bao gồm việc sử dụng máy cày để mở đất để phân đạm lỏng chảy gần với rễ cây. J&M Manufacturing là một trong những nhà sản xuất các loại máy nông nghiệp này. Công ty Hoa Kỳ đã phát triển máy bón NitroGro. Nó hoạt động như sau: Một bình chứa đạm lỏng được lắp ở giữa một xe kéo. Hai cần có thể gập ra bên phải và bên trái, dài chín hoặc 18 mét tùy thuộc vào kiểu máy. Điểm chính của những cánh này: lên đến 37 cái gọi là lưỡi cày liên kết phụ, đưa đạm vào đất theo cách có mục tiêu và với tỷ lệ thất thoát thấp.
Để thiết kế đầu phun mới để bón đạm tiết kiệm hơn so với các mẫu của đối thủ cạnh tranh, các kỹ sư tại J&M Manufacturing đã quyết định sử dụng một phương án thay thế cho các ống lót bằng đồng cổ điển cho các điểm trục của hệ thống. Khi làm như vậy, họ đã giải quyết được một vấn đề mà nhiều nông dân lo ngại: bôi mỡ vào ổ trục trơn. Mặc dù có các núm mỡ liên tục cung cấp mỡ cho các điểm ổ trục, việc bôi mỡ lại đòi hỏi rất nhiều công sức. Austin Franz, kỹ sư thiết kế tại J&M Manufacturing, ước tính rằng phải mất tới 52 phút để bôi mỡ bằng đầu phun 25 hàng với năm núm mỡ cho mỗi hàng. Mất gần một giờ mỗi ngày trước khi có thể bắt đầu làm việc trên đồng ruộng. Một khoản lỗ chuyển thành năng suất và lợi nhuận thấp hơn. "Trong thời gian này, thậm chí không tính thêm thời gian thay ống mỡ và những thứ khác, một người nông dân có thể làm việc trên một diện tích lớn", Franz tin chắc. "Một người nông dân lái xe với tốc độ 13 km/giờ với đầu phun 25 hàng có thể bón phân cho khoảng một hecta đất mỗi phút". Do đó, nếu không bôi trơn, anh ta có thể quản lý thêm 52 hecta mỗi ngày. 520 ha bổ sung trong mười ngày. "Nhiều hơn nhiều so với lượng đạm bón trong một ngày."