Đầu nối OC hai mặt với cáp màu cam cho kết nối không tiếp xúc.

Cáp lai phù hợp với ổ đĩa Siemens OCC

Có thể lựa chọn hai loại vật liệu vỏ bọc (PVC & PUR)

Tiết kiệm chi phí thông qua việc bổ sung thêm phạm vi sản phẩm xung quanh vật liệu vỏ bọc bên ngoài PVC

Cải tiến công nghệ

Giảm thiểu chi phí

Bằng chứng

Sự bền vững

Cáp servo siemens hybrid (cáp cơ bản)

Mã số sản phẩm của nhà sản xuất.Vật liệu vỏMã số sản phẩm igus ® .Số lượng dây dẫn & tiết diện danh nghĩa của dây dẫn (mm²)Ø bên ngoài (mm)bán kính uốn cong (mm)Liên kết đến cửa hàng
6FX_OO2-8QNO4PVCMAT97515129(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng
6FX_OO2-8QNO4PURMAT98515147 (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng
6FX_OO2-8QNO8PVCMAT97515130(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng
6FX_OO2-8QNO8PURMAT98515148(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng

Cáp servo siemens hybrid (cáp mở rộng)

Mã số sản phẩm của nhà sản xuất.Vật liệu vỏMã số sản phẩm igus ® .Số lượng dây dẫn & tiết diện danh nghĩa của dây dẫn (mm²)Ø bên ngoài (mm)bán kính uốn cong (mm)Liên kết đến cửa hàng
6FX_OO2-8QEO4PVCMAT97515131(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng
6FX_OO2-8QEO4PURMAT98515149(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng
6FX_OO2-8QEO8PVCMAT97515132(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng
6FX_OO2-8QEO8PURMAT98515150(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Đến cửa hàng