Bạc trượt iglidur P360B với nhiều kích cỡ trên nền cam.

Vật liệu hiệu suất cao iglidur® P360B

Thách thức đỉnh cao của tia UV

  • Khả năng chống tia cực tím cao
  • Tuổi thọ được cải thiện dưới ánh nắng giúp kéo dài chu kỳ bảo trì và tiết kiệm chi phí
  • Thử nghiệm chịu thời tiết thành công với thời gian vận hành 1.000 giờ: iglidur® P360B ít nhạy cảm với bức xạ UV hơn đáng kể so với P360
  • Không cần bôi trơn bổ sung nhờ các chất bôi trơn rắn được tích hợp sẵn

Dữ liệu vật liệu


Tính chất tổng quát
  • Khối lượng riêng: 1.24g/cm3
  • Màu sắc: đen
  • Độ hút ẩm tối đa ở 70°C và 62% độ ẩm tương đối: 0,8% khối lượng
  • Độ hút ẩm tối đa tổng cộng: 2,9% khối lượng

Các tính chất cơ học
  • Mô đun đàn hồi: 1.600 MPa
  • Độ bền uốn: 60 MPa
  • Áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa ở nhiệt độ phòng: 26 MPa
  • Độ cứng Shore D: 74

Tính chất nhiệt
  • Nhiệt độ ứng dụng tối đa, dài hạn 1.2): 110°C
  • Nhiệt độ ứng dụng tối đa, ngắn hạn 1.2): 130°C
  • Nhiệt độ môi trường tối đa, ngắn hạn 1.2): 140°C
  • Nhiệt độ ứng dụng tối thiểu: -30°C

Các tính chất điện
  • Điện trở suất thể tích: 1013Ωcm
  • Điện trở bề mặt: 1013Ω

  1. Không loại trừ hiện tượng giãn ứng suất (relaxation)
  2. Không có tải bổ sung; không có chuyển động trượt

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến