Thay đổi ngôn ngữ :
Máy công cụ đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau, từ độ bền đến hiệu quả kinh tế của hệ thống. Vì vậy, việc lựa chọn đúng loại cáp cho từng ứng dụng là yếu tố then chốt. Trong hệ thống cắt laser, cáp không chịu tác động của dầu hay hóa chất, nên yếu tố quan trọng là độ linh hoạt và khả năng chống bụi, mạt kim loại. CF886 với vỏ PVC chống mài mòn đáp ứng tốt yêu cầu này. Trong môi trường có dầu như trung tâm gia công, vỏ iguPUR của CF896 là giải pháp tối ưu chi phí thay thế cho cáp PUR truyền thống.

Trong ngành chế biến gỗ, các hoạt động như cưa, phay, dán cạnh và dán keo đều sử dụng nhiều động cơ chuyển động – đặc biệt khi mức độ tự động hóa ngày càng tăng. Dù có vẻ đơn giản, các ứng dụng này vẫn yêu cầu độ tin cậy quy trình và hạn chế bảo trì tối đa. CF886 là lựa chọn lý tưởng cho môi trường nhà xưởng. Vỏ PVC chống mài mòn giúp cáp hoạt động ổn định trong môi trường bụi và mạt gỗ, trong khi lớp chống nhiễu giúp không ảnh hưởng đến các cáp tín hiệu hoặc điều khiển lân cận. Việc tích hợp chứng nhận UL giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng toàn cầu.

Không gian lắp đặt hạn chế, hóa chất tẩy rửa, bụi bẩn và tần suất chuyển động cao – đây là những điều kiện điển hình trong hệ thống rửa xe. CF30 được igus® thiết kế để đáp ứng các yêu cầu này, hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ +5 đến +70°C nhờ vỏ ngoài PVC. Cáp có khả năng chống dầu, chống cháy lan, đặc tính trượt tốt và đáp ứng hành trình lên đến 100 m. Đối với thị trường quốc tế, chứng nhận UL là yếu tố quan trọng của dòng cáp này.

Tự động hóa quy trình trong ngành ô tô giúp tối ưu thời gian và chi phí. Công nghệ tự động hóa đóng vai trò then chốt trong dây chuyền sản xuất với nhiều hệ thống truyền động sử dụng động cơ và bộ biến tần. Từ công đoạn gia công kết cấu, sơn phủ đến lắp ráp cuối cùng, hệ thống phải hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau và tiếp xúc đa dạng vật liệu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cáp động lực phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp ô tô – điều mà igus® đã tối ưu trong thiết kế sản phẩm.

Các nhà máy xử lý rác thải luôn tồn tại môi trường khắc nghiệt: nhiệt độ cao, bụi bẩn và khoảng cách di chuyển lớn, gây áp lực lên hệ thống cáp. Tuy nhiên, đặc biệt trong điều kiện khắc nghiệt thường gặp trong quản lý chất thải, việc có các hệ thống fail-safe là rất quan trọng. CF35.UL của igus® được phát triển dành riêng cho điều kiện này. Dù trong môi trường có độ ẩm cao như nhà máy ủ phân hay nhiều bụi trong xử lý nhiệt, cáp vẫn đảm bảo độ tin cậy. Nhờ vỏ ngoài TPE, sản phẩm hoạt động trong dải nhiệt từ -35 đến +90°C và không bị ảnh hưởng bởi dầu sinh học. Cáp đáp ứng hành trình lên đến 400 m, phù hợp cả không gian lắp đặt chật hẹp lẫn môi trường ngoài trời có tia UV. Chứng nhận UL giúp sản phẩm sẵn sàng cho thị trường toàn cầu.

Sự cố cáp là điều không mong muốn, đặc biệt trong các hệ thống cầu trục và trolley thì gần như không thể chấp nhận. Yêu cầu đặt ra là độ tin cậy và an toàn tối đa. Cáp động lực trong các ứng dụng này phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt: nhiệt độ từ -40°C đến +80°C, hành trình dài, tải trọng lớn do vận hành liên tục và môi trường bụi bẩn. Cáp động lực cần đáp ứng toàn diện các điều kiện này.

Mục tiêu thử nghiệm là xác định tuổi thọ của cáp động lực chịu xoắn thuộc dòng CFROBOT7. Cáp phải đảm bảo độ bền trong chuyển động liên tục của robot, với góc xoắn ±180° như trong ngành công nghiệp ô tô.
Trong các ứng dụng này, robot thường hoạt động liên tục, khiến cáp luôn chịu tác động xoắn. Nhờ lớp chống nhiễu tổng thể và vỏ ngoài PUR bền chắc, loại cáp này đặc biệt phù hợp cho chuyển động 3D.


Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30