Thay đổi ngôn ngữ :

-
Cáp điều khiển và động cơ được UL niêm yết chainflex cho chuyển động liên tục
Cáp động lực TC-ER độc đáo (CF33.UL) và cáp điều khiển (CF150.UL/CF160.UL) để sử dụng trong e-chains và khay cáp. Không cần điểm kết nối phía sau xích dẫn cáp, vì giờ đây có thể chuyển tiếp liền mạch cáp từ xích sang khay! Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về cáp động lực và điều khiển được niêm yết, igus hiện cung cấp cáp động lực được UL TC-ER niêm yết và có vỏ bọc cũng như cáp điều khiển không được che chắn và có vỏ bọc lần đầu tiên. Cáp động lực CF33.UL và cáp điều khiển CF150.UL mở rộng danh mục cáp điều khiển PVC được che chắn và không được che chắn của chainflex. Với CF160.UL, chúng tôi cũng cung cấp cáp điều khiển PVC được che chắn dưới dạng sản phẩm trong danh mục. Và nhờ phòng thử nghiệm chainflex rộng 3.800m², bạn cũng nhận được báo cáo chính xác về tuổi thọ của xích dẫn cáp đối với các loại cáp này với chế độ bảo hành chainflex 4 năm!
| Mã sản phẩm. | Số lượng lõi và tiết diện danh định của dây dẫn [mm²] | Đường kính ngoài [mm] | Chỉ số đồng [kg/km] | Nặng [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1.5) C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5) C | 14.0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0) C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6,0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |
| CF150.UL.10.25 | 25G1.0 | 21,0 | 247 | 587 |
| CF160.UL.15.04 | (4G1.5) C | 11,0 | 89 | 175 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30