Thay đổi ngôn ngữ :

-
Lựa chọn đúng đắn cho các ứng dụng không dầu
Nếu cáp được sử dụng trong xích dẫn cáp trong môi trường khô, việc lựa chọn vật liệu vỏ ngoài phù hợp là rất quan trọng. Các ngành công nghiệp điển hình sử dụng cáp PVC bao gồm ngành chế biến gỗ, ngành đóng gói và xử lý vật liệu. Trong các lĩnh vực ứng dụng này, không có tải trọng lớn từ dầu hoặc chất bôi trơn làm mát, ví dụ. Với việc mở rộng sản phẩm hiện tại, chúng tôi đang bổ sung thêm dòng cáp chainflex CF210.UL (cáp servo), CF886 (cáp động lực) và CF220.UL.H (cáp lai). Nhờ lớp vỏ ngoài PVC có khả năng chống mài mòn và uốn cong cao, các loại cáp này lý tưởng cho các ứng dụng xích dẫn cáp di chuyển trong môi trường khô. Đã được chainflex thử nghiệm và bảo hành lên đến 4 năm.
| Mã sản phẩm. | Số lượng lõi và tiết diện danh định của dây dẫn [mm²] | Đường kính ngoài [mm²] | Chỉ số đồng [kg/km] | Nặng [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0,75) C | 7,5 | 46 | 80 |
| CF210.UL.07.04 | (4G0,75) C | 7,5 | 47 | 78 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30