Thay đổi ngôn ngữ :

-
An toàn vận hành ở khu vực trên bờ và ngoài khơi
Cáp điều khiển chainflex ® CFSPECIAL.572.25.37 và cáp động lực CFSPECIAL.572.40.07 mở rộng danh mục sản phẩm cáp cho ngành hàng hải. Chúng đã được phát triển và thử nghiệm đặc biệt cho truyền động trên cùng, tức là cho các ứng dụng trên giàn khoan trên bờ và ngoài khơi. Điều này có nghĩa là igus ® hiện cung cấp 9 cáp chainflex ® dành riêng cho các ứng dụng truyền động trên cùng. Chúng có sẵn trong kho và từ 1 mét. Được bảo vệ bằng lớp vỏ ngoài PUR đen tuyền chắc chắn với các thành phần hỗ trợ aramid, khả năng chống MUD theo NEK 606 được đảm bảo. Kết hợp với igus ® e-loop ® , dòng cáp này cung cấp mức độ an toàn cao nhất cần thiết trên giàn khoan. Bởi vì khi phải tiến hành khoan trong môi trường khắc nghiệt, chúng ta đang nói đến chi phí cao và số tiền đầu tư lớn.
| Mã sản phẩm. | Số lượng lõi và tiết diện danh định của dây dẫn [mm²] | Đường kính ngoài [mm] | Chỉ số đồng [kg/km] | Nặng [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.572.25.37 | (37x2,5)C | 40 | 1086 | 1901 |
| CFSPECIAL.572.40.07 | (7G4.0)C | 19,5 | 350 | 540 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30