Phần mở rộng mặt cắt ngang cho dòng cáp 6 chainflex®

Mở rộng tiết diện CF với nhiều loại cáp Chainflex và dấu cộng lớn.
Đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm thử nghiệm chainflex ® và được bảo hành 4 năm

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm.Số lượng lõi và tiết diện danh định của dây dẫn [mm²]Đường kính ngoài [mm]Chỉ số đồng [kg/km]Nặng [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0.5) C7,53881
CF150.UL.15.0325G1.524,5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10,063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515,00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5,52545
CF330.2400.01.D1x24029,523512436

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến